(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふるい&とうし

型番:624
ふるい&とうし フルイ/トウシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
734円
税込単価
807円

石油缶18Lにピッタリのサイズのろ過器。【特長】・壁掛け保管用穴有り。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 上部径(mm):
    262
  • 底径(mm):
    140
  • 高さ(mm):
    90
  • 内容量:
    1個

型番

624 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

製品仕様

ふるい&とおし:関連画像

ふるい&とうしの外観

ふるい&とおし:関連画像

ふるい&とうしの寸法図 単位:mm

ふるい&とおし:関連画像

ふるい&とうしの使用イメージ

材質

  • 本体:ポリプロピレン
  • フィルター:ステンレス

※30~120メッシュ:SUS304、150~400メッシュ:SUS316

サイズ

  • 624:40メッシュ
  • 626:60メッシュ
  • 628:80メッシュ
  • 630:100メッシュ
  • 632:120メッシュ
  • 635:150メッシュ
  • 636:200メッシュ
  • 637:250メッシュ
  • 638:300メッシュ
商品情報を表示

624の仕様・寸法情報

商品用途その他上部径(mm)262
底径(mm)140高さ(mm)90
メッシュ(mm)40メッシュ目開き(mm)0.425
線径(mm)-材質SUS304
内容量1個 - -

型番リスト

型番
メッシュ(mm)
目開き(mm)
線径(mm)
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

624

40メッシュ
0.425
-
SUS304
1個

5個

734( 807円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

石油缶18Lにピッタリのサイズのろ過器。
【特長】
・壁掛け保管用穴有り。
【用途】
・塗料のろ過。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふるい&とうしの型番624のページです。
型番624に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふるい&とうし

ふるい&とうし

    KOWA ベロ大70mm

    KOWA ベロ大70mm

      ニュートンホースのみ(10m)

      ニュートンホースのみ(10m)

        使い捨て塗料カップ

        使い捨て塗料カップ

          さげ缶 S・M・L

          さげ缶 S・M・L

            差し口ベロ

            差し口ベロ

              KOWA ベロ小40mm

              KOWA ベロ小40mm

                重力式塗装装置(ニュートン)ホース・ジョイント付き

                重力式塗装装置(ニュートン)ホース・ジョイント付き

                  ペイント用フタ付バケツ

                  ペイント用フタ付バケツ

                    PPディスポビーカー

                    PPディスポビーカー

                      PPビーカー

                      PPビーカー

                        18Lペール缶・石油缶・内容器

                        18Lペール缶・石油缶・内容器

                          ポリ瓶 広口 329102型

                          ポリ瓶 広口 329102型

                            メーカー ヨトリヤマ コーワ ヨトリヤマ トラスコ中山 ヨトリヤマ ハンディ・クラウン コーワ ヨトリヤマ アステージ アサヒペン アサヒペン ヨトリヤマ ハンディ・クラウン
                            通常価格 734円 76円 1,270円 578円 2,928円 44円 46円 619円 1,225円 201円 260円 2,793円 150円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   2日目~   4日目~   4日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 - その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 -
                            上部径(mm) 262 - - - - - - - - - - - -
                            底径(mm) 140 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 90 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - 1巻 - 1袋(10個) - - 1セット - - - - -

                            ふるい&とうしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            626
                            628
                            630
                            632
                            635
                            636
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            メッシュ
                            (mm)
                            目開き
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            材質 内容量

                            734円

                            ( 807円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            60メッシュ0.2830.14SUS304-

                            734円

                            ( 807円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            80メッシュ0.198-SUS304-

                            764円

                            ( 840円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            100メッシュ0.154-SUS304-

                            764円

                            ( 840円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            120メッシュ0.132-SUS304-

                            821円

                            ( 903円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            150メッシュ0.109-SUS316-

                            1,153円

                            ( 1,268円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            200メッシュ0.077-SUS316-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            メッシュ
                            (mm)
                            目開き
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            材質 内容量

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト