(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポフィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:611
ディスポフィルター【50個入り】 ディスポフィルター

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,941円
税込単価
2,135円

効率的な生産方法によりプラスチックで使い捨て可能な価格を実現したろ過器。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 上部径(mm):
    128
  • 底径(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    83
  • 内容量:
    1箱(50個)

(i)ご注意

  • 商品はディスポフィルターのみです。
  • フィルター部には強く触らないで下さい。ガン洗浄剤を使用しての洗浄は避けて下さい。

Loading...

製品仕様

ディスポフィルター:関連画像

ディスポフィルターの外観

ディスポフィルター:関連画像

ディスポフィルターの寸法図 単位:mm

品番 フィルター リング色
611 100メッシュ (白)
612 120メッシュ (オレンジ)
613 135メッシュ (黒)
615 150メッシュ (黒)
617 200メッシュ (黒)

材質

  • 本体:ポリプロピレン
  • フィルター:ポリエステル
  • ※ フィルター部には強く触らないで下さい。
  • ※ ガン洗浄剤を使用しての洗浄は避けて下さい。
商品情報を表示

611 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

611

100メッシュ
1箱(50個)

1パック

50個入り

1,941( 2,135円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

効率的な生産方法によりプラスチックで使い捨て可能な価格を実現したろ過器。
【特長】
・塗料を吸い込まない繊維を使用している。
・従来の紙式のフィルターと比較して2倍から3倍のスピードでろ過できる。
・フィルター底部の構造により塗料が残らず素早くろ過できる。
・同色であれば、フィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能。
【用途】
・塗料のろ過。

(i)ご注意

  • 商品はディスポフィルターのみです。
  • フィルター部には強く触らないで下さい。ガン洗浄剤を使用しての洗浄は避けて下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスポフィルターの型番611のページです。
型番611に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポフィルター

ディスポフィルター

    ペイントうすめ液 100ml~4L/1缶

    ペイントうすめ液 100ml~4L/1缶

      高級ペイントうすめ液

      高級ペイントうすめ液

        ラッカーウスメ液

        ラッカーウスメ液

          ビニローゼうすめ液 100ml

          ビニローゼうすめ液 100ml

            ハケ洗い液

            ハケ洗い液

              [油性]木部用着色ニス

              [油性]木部用着色ニス

                シントーファミリー 水性カラースプレー

                シントーファミリー 水性カラースプレー

                  トタンペイント

                  トタンペイント

                    水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー

                    水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー

                      水性・油性兼用塗料固化剤

                      水性・油性兼用塗料固化剤

                        高性能シーラーエポシーラーマルチ

                        高性能シーラーエポシーラーマルチ

                          カラーさび止め塗料 0.7L

                          カラーさび止め塗料 0.7L

                            メーカー ヨトリヤマ サンデーペイント サンデーペイント シントーファミリー サンデーペイント アサヒペン エスコ シントーファミリー ロックペイント サンデーペイント アサヒペン ロックペイント ニッぺ
                            通常価格 1,941円 358円 557円 504円 1,148円 700円 1,586円 1,385円 14,391円 1,372円 310円 16,650円 2,258円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   4日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目~   1日目   6日目   4日目~  
                            商品用途 その他 うすめ液 うすめ液 - うすめ液 その他 その他 カラースプレー 屋根・トタン用 プライマー その他 屋根・トタン用 サビ止め塗料
                            商品タイプ その他 塗料(缶) 塗料(缶) - その他 その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶)
                            上部径(mm) 128 - - - - - - - - - - - -
                            底径(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 83 - - - - - - - - - - - -

                            ディスポフィルターのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            溶剤のろ過用
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/23
                            塗装関係の方からの紹介でこの商品を知り、3Dプリンターに使う溶剤のろ過に使用しています。造形後のモデルを洗う時の溶剤のろ過には、ちょうど良く使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            612
                            613
                            615
                            617
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ カラー 内容量

                            1,971円

                            ( 2,168円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            120メッシュオレンジ-

                            2,016円

                            ( 2,218円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            135メッシュ-

                            2,902円

                            ( 3,192円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            150メッシュ-

                            2,902円

                            ( 3,192円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            200メッシュ-

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました