(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上カップ 450cc

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:545
上カップ 450cc【1~5個入り】 ウエカップ 450cc

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,336円
税込単価
3,670円

塗料が見える塗料カップ。【特長】・塗料が保存できる。・使い捨てできる価格。・ご...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他

(i)ご注意

  • 塗装用ガンは付属しません。

Loading...

製品仕様

上カップ450cc:関連画像

上カップ450ccの使用イメージ

仕様

  • 容器サイズ:径80×高さ164mm

材質

  • 本体、フタ:ポリエチレン
  • ジョイント:ポリアセタール、真鍮

545のセット内容

  • 塗装用キャップ:2ヶ
  • 容器本体:12ヶ
  • 専用ジョイント:1ヶ
  • 保存用キャップ(大):2ヶ
  • 保存用キャップ(小):2ヶ
  • パッキン:1シート(塗装用×6、保存用×6)

単品

  • 545A:容器本体
  • 545B:専用ジョイント1/4
商品情報を表示

545 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
対応容量
径(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

545

セット
450cc
-
-
1セット

2個

3,336( 3,670円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗料が見える塗料カップ。
【特長】
・塗料が保存できる。
・使い捨てできる価格。
・ご注意:塗装用ガンは付属しない。
【用途】
・上カップスプレーガン塗装作業。

(i)ご注意

  • 塗装用ガンは付属しません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

上カップ 450ccの型番545のページです。
型番545に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上カップ 450cc

上カップ 450cc

    さげ缶ミニ

    さげ缶ミニ

      上カップ補給スタンド 壁掛け

      上カップ補給スタンド 壁掛け

        上カップ補給スタンド 床置き

        上カップ補給スタンド 床置き

          ポリ瓶 細口

          ポリ瓶 細口

            重力式塗装装置(ニュートン)セット 使い捨てタイプ

            重力式塗装装置(ニュートン)セット 使い捨てタイプ

              上カップ 500cc

              上カップ 500cc

                さげ缶1型

                さげ缶1型

                  YBボトル

                  YBボトル

                    塗料カップ

                    塗料カップ

                      缶オープナー

                      缶オープナー

                        重力式塗装装置(ニュートン)4000cc 保存タイプ

                        重力式塗装装置(ニュートン)4000cc 保存タイプ

                          筆付き容器 30cc・50cc・100cc・ひょうたん(80cc)

                          筆付き容器 30cc・50cc・100cc・ひょうたん(80cc)

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ヨトリヤマ
                            通常価格 182円 2,992円 3,092円 5,672円 128円 16,610円 2,897円 4,029円 1,404円 116円 110円 16,610円 6,988円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 - - その他 その他
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            545A
                            545B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 対応容量
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            内容量

                            182円

                            ( 200円 )
                            12個 あり

                            4日目

                            容器本体450cc801641個

                            4,341円

                            ( 4,775円 )

                            5個入り

                            5パック あり

                            4日目

                            専用ジョイント1/4---1パック(3個)

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました