取り付けパイプはフリーサイズのフィルター。【特長】・下カップ用。【用途】・塗料...
フリーサイズフィルターの外観
フリーサイズフィルターの取り付けイメージ
仕様
フィルター
フタ
※フタ穴周囲は柔らかく加工してありますのでパイプ挿入時拡がります。
品番 | 1セット内容 |
---|---|
510 | フィルター(100メッシュ×3ヶ 120メッシュ×3ヶ) フタ(7.5mm×6ヶ 9.5mm×3ヶ) |
510A | フィルター(100メッシュ×6ヶ) フタ(7.5mm×6ヶ 9.5mm×3ヶ) |
510B | フィルター(120メッシュ×6ヶ) フタ(7.5mm×6ヶ 9.5mm×3ヶ) |
取り付けパイプはフリーサイズのフィルター。
【特長】
・下カップ用。
【用途】
・塗料等のろ過。