(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上カップ用フィルター 400cc

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

上カップ用フィルター 400cc

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,064円
税込単価
3,370円

カップにすっぽり入るフィルター。【特長】・脱着治具付き。【用途】・塗料等のろ過...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 対応容量:
    400cc
  • 径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    95
  • セット内容:
    フィルター本体:3個、脱着冶具:1個
  • 適用:
    岩田PC-4・PC-4S
  • 内容量:
    1セット

Loading...

製品仕様

上カップ用フィルター 400cc:関連画像

上カップ用フィルター400の外観

仕様

  • 寸法:外径75mm、高さ95mm
  • 材質:ポリアセタール、真鍮

※ネット部分:100メッシュ(真鍮製)

セット内容

  • フィルター:3ヶ
  • 脱着治具:1ヶ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

504

1セット

2個

3,064( 3,370円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カップにすっぽり入るフィルター。
【特長】
・脱着治具付き。
【用途】
・塗料等のろ過。
・適用カップ:岩田PC-4S・PC-4。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

上カップ用フィルター 400ccの型番504のページです。
型番504に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上カップ用フィルター 400cc

上カップ用フィルター 400cc

    ライン引き

    ライン引き

      ニュートン保存容器

      ニュートン保存容器

        ニュートン使いすて容器

        ニュートン使いすて容器

          300ml くもりガラススプレー

          300ml くもりガラススプレー

            100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

            100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

              300ml アルミサッシ補修スプレー(パールシルバー)

              300ml アルミサッシ補修スプレー(パールシルバー)

                重力式塗装装置(ニュートン)4000cc 保存タイプ

                重力式塗装装置(ニュートン)4000cc 保存タイプ

                  400ml 線消しスプレー(アスファルト用)

                  400ml 線消しスプレー(アスファルト用)

                    300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー

                    300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー

                      ポリ瓶 広口 329102型

                      ポリ瓶 広口 329102型

                        重力式塗装装置(ニュートン)セット 使い捨てタイプ

                        重力式塗装装置(ニュートン)セット 使い捨てタイプ

                          ミニポット

                          ミニポット

                            メーカー ヨトリヤマ エスコ ヨトリヤマ ヨトリヤマ エスコ エスコ エスコ ヨトリヤマ エスコ エスコ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ハンディ・クラウン
                            通常価格 3,064円 16,843円 12,134円 11,803円 1,529円 3,610円 2,720円 16,610円 1,670円 3,280円 150円 16,610円 55円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            商品用途 その他 - その他 その他 うすめ液 その他 その他 その他 路面用 その他 - その他 -
                            商品タイプ その他 - その他 その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - その他 -
                            対応容量 400cc - 4000cc 3000cc - - - 4000cc - - - 3000cc -
                            径(mm) 75 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 95 - - - - - - - - - - - -

                            上カップ用フィルター 400ccのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました