(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

じょうご(フィルター付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

じょうご(フィルター付き)【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,112円
税込単価
2,323円

フィルター付きのじょうご。【特長】・フィルター付きなので塗料等をこしながら注げ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 径(mm):
    180
  • 高さ(mm):
    100
  • 内容量:
    1パック(5個)

Loading...

製品仕様

じょうご:関連画像

450の外観1

じょうご:関連画像

450の外観2

じょうご:関連画像

450の寸法図 単位:mm

450の仕様

  • フィルター:80メッシュ

材質

  • 本体:ポリプロピレン
  • フィルター:真鍮
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

450

1パック(5個)

1パック

5個入り

2,112( 2,323円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フィルター付きのじょうご。
【特長】
・フィルター付きなので塗料等をこしながら注げる。
【用途】
・塗料等のろ過。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

じょうご(フィルター付き)の型番450のページです。
型番450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

じょうご(フィルター付き)

じょうご(フィルター付き)

    上カップ 500cc

    上カップ 500cc

      フリーサイズフィルター(下カップ用)

      フリーサイズフィルター(下カップ用)

        保存容器

        保存容器

          ニュートン用コック

          ニュートン用コック

            さげ缶2型

            さげ缶2型

              さげ缶3型

              さげ缶3型

                塗料カップ

                塗料カップ

                  缶オープナー

                  缶オープナー

                    空缶無地

                    空缶無地

                      ラッカーウスメ液

                      ラッカーウスメ液

                        ポリ蛇口 40mm・50mm

                        ポリ蛇口 40mm・50mm

                          YBボトル

                          YBボトル

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン コーワ シントーファミリー ヨトリヤマ ヨトリヤマ
                            通常価格 2,112円 2,897円 2,305円 251円 1,177円 2,457円 2,755円 116円 110円 197円 504円 1,772円 1,404円
                            通常出荷日 7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目~   5日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 - - その他 - その他 その他
                            商品タイプ その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 - その他 - その他 その他
                            径(mm) 180 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 100 - - - - 140 140 - - - - - 225
                            内容量 1パック(5個) - 1セット - 1パック(5個) 1箱(15枚) 1箱(30枚) - - - - - 1セット

                            じょうご(フィルター付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました