(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュートンホースのみ(10m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニュートンホースのみ(10m)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,270円
税込単価
1,397円

【特長】・重力式塗装装置ニュートンのオプションです。【用途】・車の全塗装等、大...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1巻

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

431

1巻

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重力式塗装装置ニュートンのオプションです。
【用途】
・車の全塗装等、大量の吹き付け塗装

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュートンホースのみ(10m)の型番431のページです。
型番431に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュートンホースのみ(10m)

ニュートンホースのみ(10m)

    KOWA ベロ大70mm

    KOWA ベロ大70mm

      差し口ベロ

      差し口ベロ

        重力式塗装装置(ニュートン)ホース・ジョイント付き

        重力式塗装装置(ニュートン)ホース・ジョイント付き

          ペイントペール ポリ缶

          ペイントペール ポリ缶

            使い捨て塗料カップ

            使い捨て塗料カップ

              ふるい&とうし

              ふるい&とうし

                KOWA ベロ小40mm

                KOWA ベロ小40mm

                  プレス缶内容器

                  プレス缶内容器

                    ベロペット

                    ベロペット

                      石油缶ベロ

                      石油缶ベロ

                        ポリ瓶 細口

                        ポリ瓶 細口

                          缶オープナー

                          缶オープナー

                            メーカー ヨトリヤマ コーワ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ アサヒペン トラスコ中山 ヨトリヤマ コーワ アサヒペン ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン
                            通常価格 1,270円 76円 44円 619円 654円 578円 734円 46円 528円 158円 2,031円 128円 110円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   9日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品用途 その他 その他 - その他 その他 - その他 その他 その他 - その他 - -
                            商品タイプ その他 その他 - その他 その他 その他 - その他 その他 - その他 - -
                            内容量 1巻 - - 1セット - - 1個 - - - - - -

                            ニュートンホースのみ(10m)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました