(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングポット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロングポット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,854円 4,161円
税込単価
5,339円 4,577円

【特長】・調色と簡易保存に。目盛付タテ型容器。・対比目盛 4:1、10:1【用...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 対応容量:
    500cc
  • 上部径(mm):
    85
  • 底径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    123
  • 目盛:
    50cc
  • セット内容:
    容器:50個、フタ:20個
  • 内容量:
    1セット

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

305

1セット

3個

4,854円

4,161

( 4,577円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調色と簡易保存に。目盛付タテ型容器。
・対比目盛 4:1、10:1
【用途】
・調色・簡易保存
【材質】
・ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングポットの型番305のページです。
型番305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングポット

ロングポット

    マルチボトルトンガリキャップ

    マルチボトルトンガリキャップ

      調色兼保存容器(ストレート容器) フタ無し

      調色兼保存容器(ストレート容器) フタ無し

        調色兼保存容器(ストレート容器) 3点セット

        調色兼保存容器(ストレート容器) 3点セット

          PPビーカー

          PPビーカー

            PPディスポビーカー

            PPディスポビーカー

              調色兼保存容器(フタ付)

              調色兼保存容器(フタ付)

                使いすて下カップ 700cc

                使いすて下カップ 700cc

                  ケミカルスポイト 10ml

                  ケミカルスポイト 10ml

                    調色兼保存容器(ストレート容器) 6点セット(大)

                    調色兼保存容器(ストレート容器) 6点セット(大)

                      アサヒペン 広口丸型容器 100ml 1028-04

                      アサヒペン 広口丸型容器 100ml 1028-04

                        下カップ 600cc・1000cc

                        下カップ 600cc・1000cc

                          アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

                          アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

                            メーカー ヨトリヤマ アサヒペン ヨトリヤマ ヨトリヤマ アサヒペン アサヒペン ヨトリヤマ ヨトリヤマ アサヒペン ヨトリヤマ アサヒペン ヨトリヤマ アサヒペン
                            通常価格 4,854円 241円 7,891円 4,172円 260円 201円 9,313円 4,498円 243円 4,667円 189円 4,640円 893円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   2日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 -
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 -
                            対応容量 500cc - - 350・450・550cc - - - 700cc - 300cc~550cc - - -
                            上部径(mm) 85 - - - - - - 93 - - - - -
                            底径(mm) 75 - - - - - - 84 - - - - -

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました