(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調色兼保存容器(ストレート容器) フタ無し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

調色兼保存容器(ストレート容器) フタ無し【100~200個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,891円 ~ 12,650円
税込価格
8,680円 ~ 13,915円

フタ無しの調色兼保存容器。 【特長】・ストレート容器。・表示ラベルなし。・対比...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

調色兼保存容器 フタ無しの仕様

調色兼保存容器 フタ無し:関連画像

調色兼保存容器 フタ無しの外観 ※550ccにもフタは付いておりません。

種類

  • 120cc、150cc、180cc、240cc、300cc、350cc、400cc、450cc、500cc、550ccの10種類。
品番 サイズ 容器寸法(径×高さ) 目盛
304A 120cc 46mm×89mm 30cc
304B 150cc 49mm×91mm
304C 180cc 53mm×94mm
304D 240cc 57mm×108mm
304E 300cc 61mm×110mm
304F 350cc 65mm×112mm 50cc
304G 400cc 69mm×116mm
304H 450cc 73mm×117mm
304I 500cc 77mm×121mm
304J 550cc 81mm×122mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
対応容量
径(mm)
高さ(mm)
目盛
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120cc
46
89
30cc
1箱(200本)

1パック

200個入り

8,877( 9,765円 )

4日目

150cc
49
91
30cc
1箱(200本)

1パック

200個入り

9,699( 10,669円 )

4日目

180cc
53
94
30cc
1箱(200本)

1パック

200個入り

10,490( 11,539円 )

4日目

240cc
57
108
30cc
1箱(200本)

1パック

200個入り

11,415( 12,557円 )

4日目

300cc
61
110
30cc
1箱(200本)

1パック

200個入り

12,650( 13,915円 )

4日目

350cc
65
112
50cc
1箱(100本)

1パック

100個入り

7,891( 8,680円 )

4日目

400cc
69
116
50cc
1箱(100本)

1パック

100個入り

8,713( 9,584円 )

4日目

450cc
73
117
50cc
1箱(100本)

1パック

100個入り

9,699( 10,669円 )

4日目

500cc
77
121
50cc
1箱(100本)

1パック

100個入り

10,027( 11,030円 )

4日目

550cc
81
122
50cc
1箱(100本)

1パック

100個入り

11,107( 12,218円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フタ無しの調色兼保存容器。
【特長】
・ストレート容器。
・表示ラベルなし。
・対比目盛 10:1。
・材質:ポリプロピレン。
【用途】
・調色・簡易保存に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調色兼保存容器(ストレート容器) フタ無し

調色兼保存容器(ストレート容器) フタ無し

    調色兼保存容器(ストレート容器) 3点セット

    調色兼保存容器(ストレート容器) 3点セット

      調色兼保存容器(ストレート容器) 6点セット(大)

      調色兼保存容器(ストレート容器) 6点セット(大)

        調色兼保存容器(フタ付)

        調色兼保存容器(フタ付)

          ロングポット

          ロングポット

            下カップ 600cc・1000cc

            下カップ 600cc・1000cc

              ミニポット

              ミニポット

                使いすて下カップ 700cc

                使いすて下カップ 700cc

                  アサヒペン 細口丸型容器 500ml 1027-27

                  アサヒペン 細口丸型容器 500ml 1027-27

                    アサヒペン 広口丸型容器 500ml 1028-27

                    アサヒペン 広口丸型容器 500ml 1028-27

                      アサヒペン 広口丸型容器 100ml 1028-04

                      アサヒペン 広口丸型容器 100ml 1028-04

                        アサヒペン ポリ軟膏NK型容器 1000ml 1069-08

                        アサヒペン ポリ軟膏NK型容器 1000ml 1069-08

                          アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 250ml 1054-07

                          アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 250ml 1054-07

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 7,891円 4,172円 4,667円 9,313円 4,854円 4,640円 55円 4,498円 301円 360円 189円 610円 350円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - - - - -
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - - - - -

                            調色兼保存容器(ストレート容器) フタ無しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました