(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調色兼保存容器(ストレート容器) 3点セット

調色兼保存容器(ストレート容器) 3点セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,172円
税込単価
4,589円

各サイズフタ付きの調色兼保存容器。【特長】・ストレート容器。・表示ラベル20枚...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 対応容量:
    350・450・550cc
  • セット内容:
    350㏄・450㏄・550㏄:各15本、計45本
  • 内容量:
    1セット(45本)

型番

301 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

調色兼保存容器 3点セットの仕様

調色兼保存容器 3点セット:関連画像

301の外観

セット内容

  • 350cc、450cc、550ccの3点。
  • 各15本、計45本。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品用途その他商品タイプその他
対応容量350・450・550ccセット内容350㏄・450㏄・550㏄:各15本、計45本
内容量1セット(45本) - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301

1セット(45本)

2個

4,172( 4,589円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

各サイズフタ付きの調色兼保存容器。
【特長】
・ストレート容器。
・表示ラベル20枚付き。
・対比目盛10:1。
・材質:ポリプロピレン。
【用途】
・調色・簡易保存に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

調色兼保存容器(ストレート容器) 3点セットの型番301のページです。
型番301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調色兼保存容器(ストレート容器) 3点セット

調色兼保存容器(ストレート容器) 3点セット

    調色兼保存容器(フタ付)

    調色兼保存容器(フタ付)

      ロングポット

      ロングポット

        保存容器 100cc・250cc

        保存容器 100cc・250cc

          油性・多目的塗料(OD色)

          油性・多目的塗料(OD色)

            調色兼保存容器(ストレート容器) 6点セット(大)

            調色兼保存容器(ストレート容器) 6点セット(大)

              [油性]塗料(鉄部用)

              [油性]塗料(鉄部用)

                クリエイティブカラースプレー 100ml

                クリエイティブカラースプレー 100ml

                  100ml 強力反射スプレー

                  100ml 強力反射スプレー

                    木部用プライマー

                    木部用プライマー

                      メタルプライマー

                      メタルプライマー

                        道路線引き用スプレー

                        道路線引き用スプレー

                          アスペンラッカースプレー 300ml

                          アスペンラッカースプレー 300ml

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ エスコ ヨトリヤマ エスコ アサヒペン エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 4,172円 9,313円 4,854円 5,677円 3,199円 4,667円 2,377円 676円 1,930円 802円 1,090円 1,300円 898円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 カラースプレー その他 プライマー その他 路面用 ラッカースプレー
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            対応容量 350・450・550cc - 500cc - - 300cc~550cc - - - - - - -
                            セット内容 350㏄・450㏄・550㏄:各15本、計45本 - 容器:50個、フタ:20個 容器・フタ:各40個 - 300㏄~550㏄まで6点:各15本、計90本 - - - - - - -
                            内容量 1セット(45本) 1箱(100本) 1セット 1セット - 1セット(90本) - - - - - - -

                            調色兼保存容器(ストレート容器) 3点セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト