(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:245
ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用【10個入り】 ローラーウケザラ 5インチ・7インチ・9インチヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,087円
税込単価
4,496円

塗料を入れてローラー塗装する際のトレイ。【特長】・ローラー作業がはかどる仕様。...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1パック(10個)

(i)ご注意

  • ローラーは付属しません。

Loading...

製品仕様

ローラー受け皿:関連画像

ローラー皿の外観

245(5インチ用)

  • 内寸法:縦190×横290×高さ72mm
  • 外寸法:縦210×横345×高さ74mm

247(7インチ用)

  • 内寸法:縦220×横320×高さ84mm
  • 外寸法:縦240×横375×高さ86mm

249(9インチ用)

  • 内寸法:縦270×横350×高さ85mm
  • 外寸法:縦290×横410×高さ87mm

共通事項

  • ※ ローラーは付属しません。
商品情報を表示

245 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
縦(mm)
横(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

245

5インチ用
210
345
74
1パック(10個)

1パック

10個入り

4,087( 4,496円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗料を入れてローラー塗装する際のトレイ。
【特長】
・ローラー作業がはかどる仕様。
・スベリ止め付き。
・材質:ポリプロピレン/スベリ止め:エラストマー。
【用途】
・ローラー塗装作業。
・塗装作業時の塗料の持ち運び。

(i)ご注意

  • ローラーは付属しません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用の型番245のページです。
型番245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用

ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用

    ローラーバケット L 230

    ローラーバケット L 230

      さげ缶ポイ

      さげ缶ポイ

        S・SX・M共通ネット

        S・SX・M共通ネット

          ローラーバケット SX 223

          ローラーバケット SX 223

            さげ缶ミニ

            さげ缶ミニ

              ブラックバケット S 222

              ブラックバケット S 222

                ローラーバケット M 225

                ローラーバケット M 225

                  ローラーバケット S 220

                  ローラーバケット S 220

                    ブラックバケット LX 232

                    ブラックバケット LX 232

                      さげ缶 S・M・L

                      さげ缶 S・M・L

                        塗料カップ

                        塗料カップ

                          さげ缶2型

                          さげ缶2型

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ
                            通常価格 4,087円 3,338円 3,021円 7,362円 4,178円 2,992円 3,683円 6,057円 4,320円 5,325円 2,928円 116円 2,457円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            内容量 1パック(10個) - 1セット 1パック(50枚) - 1箱(50枚) - - - - 1袋(10個) - 1箱(15枚)

                            ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            247
                            249
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ
                            (mm)

                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            内容量

                            5,306円

                            ( 5,837円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            7インチ用24037586-

                            6,576円

                            ( 7,234円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            9インチ用29041087-

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました