(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックバケット S 222

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:222
ブラックバケット S 222【1~50個入り】 ブラックバケット S 222

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,324円
税込単価
4,756円

持ち運び、塗装に便利な容器。【特長】・底部を斜めにし、塗料を残さず使える仕様。...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 対応容量:
    4L

Loading...

ブラック バケット S の仕様

セット

ブラックバケットS:関連画像

ブラックバケットSの外観

222

  • 容量:4L
  • セット内容:バケット10ケ、ネット10枚

単品

品番 品名 容器寸法:巾・上部(底)×奥行・上部(底)×高さ
222H バケット 225(200)mm×170(145)mm×135mm
222B 内容器 220(195)mm×165(140)mm×135mm
  • ※ バケット・内容器共内寸法です。
商品情報を表示

222 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

222

セット
-
-
-
バケット:10個、ネット:10枚
1セット

2個

4,324( 4,756円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

持ち運び、塗装に便利な容器。
【特長】
・底部を斜めにし、塗料を残さず使える仕様。
・環境に優しい再生材を使用。
・従来のローラーバケットをさらに使いやすく、安価に設定。
・7インチ用。
・材質:ポリプロピレン。
【用途】
・塗装作業。
・塗装作業時の塗料の持ち運び。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラックバケット S 222の型番222のページです。
型番222に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックバケット S 222

ブラックバケット S 222

    ローラーバケット SX 223

    ローラーバケット SX 223

      ブラックバケット LX 232

      ブラックバケット LX 232

        ローラーバケット S 220

        ローラーバケット S 220

          ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用

          ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用

            ローラーバケット M 225

            ローラーバケット M 225

              さげ缶X

              さげ缶X

                さげ缶 S・M・L

                さげ缶 S・M・L

                  さげ缶1型

                  さげ缶1型

                    ローラーバケット L 230

                    ローラーバケット L 230

                      ペイントペール ポリ缶

                      ペイントペール ポリ缶

                        S・SX・M共通ネット

                        S・SX・M共通ネット

                          さげ缶ミニ

                          さげ缶ミニ

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ アサヒペン ヨトリヤマ ヨトリヤマ
                            通常価格 3,683円 4,178円 5,325円 4,320円 4,087円 6,057円 3,515円 2,928円 4,029円 3,338円 654円 7,362円 2,992円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   9日目   4日目   4日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            対応容量 4L 4.5L - 4L - 6L 400cc×4 - 3L - - - 1L

                            ブラックバケット S 222のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            222B
                            222H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            セット内容 内容量

                            5,864円

                            ( 6,450円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            内容器220165135-1パック(50枚)

                            3,683円

                            ( 4,051円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            バケット225170135-1パック(10個)

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました