(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーバケット L 230

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:230
ローラーバケット L 230【1~30個入り】 ローラーバケット L 230

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,142円
税込単価
10,056円

持ち運び、塗装に便利なローラーバケットL。【特長】・大量のローラー塗装に内容器...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他

(i)ご注意

  • 商品にローラーは含まれません。

Loading...

ローラーバケット L の仕様

セット

ローラーバケットL:関連画像

230の外観

230

  • 容量:12L
  • セット内容:バケット2ケ、ネット5枚、内容器20枚
  • ※ 商品にローラーは含まれません。

単品

品番 品名 容器寸法:巾・上部(底)×奥行・上部(底)×高さ
230H バケット 285(250)mm×360(320)mm×170mm
230B 内容器 280(240)mm×355(310)mm×170mm
230N ネット 縦255mm×横235mm
  • ※ バケット・内容器共内寸法です。
商品情報を表示

230 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
対応容量
縦(mm)
横(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

230

セット
12L
-
-
-
-
-
バケット:2個、ネット:5枚、内容器:20枚
1セット

2個

9,142( 10,056円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

持ち運び、塗装に便利なローラーバケットL。
【特長】
・大量のローラー塗装に内容器とセット。
・塗料を余すことなく使用でき、バケットはブリキ製の半値以下。
・9インチ用。
・材質:ポリプロピレン。
【用途】
・塗装作業。
・塗装作業時の塗料の持ち運び。

(i)ご注意

  • 商品にローラーは含まれません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローラーバケット L 230の型番230のページです。
型番230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーバケット L 230

ローラーバケット L 230

    ブラックバケット S 222

    ブラックバケット S 222

      ブラックバケット LX 232

      ブラックバケット LX 232

        ローラーバケット M 225

        ローラーバケット M 225

          ローラーバケット SX 223

          ローラーバケット SX 223

            ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用

            ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用

              スーパープレス缶

              スーパープレス缶

                S・SX・M共通ネット

                S・SX・M共通ネット

                  補修カップ

                  補修カップ

                    計量カップ 500cc・1000cc・2000cc

                    計量カップ 500cc・1000cc・2000cc

                      濾過用ホルダー/ネット

                      濾過用ホルダー/ネット

                        上カップ 450cc

                        上カップ 450cc

                          上カップ 500cc

                          上カップ 500cc

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ アサヒペン ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ
                            通常価格 3,338円 3,683円 5,325円 6,057円 4,178円 4,087円 822円 7,362円 1,241円 1,810円 1,341円 182円 2,897円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他

                            ローラーバケット L 230のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            230B
                            230H
                            230N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 対応容量
                            (mm)

                            (mm)

                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            セット内容 内容量

                            9,633円

                            ( 10,596円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            内容器12L--280355170-1パック(30枚)

                            12,690円

                            ( 13,959円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            バケット12L--285360170-1パック(5個)

                            3,338円

                            ( 3,672円 )

                            10個入り

                            2パック あり

                            4日目

                            ネット-255235----1パック(5枚)

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました