(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーバケット M 225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:225B
ローラーバケット M 225【1~30個入り】 ローラーバケット M 225

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,879円
税込単価
8,667円

持ち運び、塗装に便利な塗装容器。【特長】・ローラーバケットSXの兄貴分。・内容...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 対応容量:
    6L

(i)ご注意

  • 商品にローラーは含まれません。

Loading...

ローラーバケット M の仕様

セット

ローラーバケットM:関連画像

225の外観

225

  • 容量:6L
  • セット内容:バケット2ケ、ネット5枚、内容器20枚
  • ※ 商品にローラーは含まれません。

単品

品番 品名 容器寸法:巾・上部(底)×奥行・上部(底)×高さ
225H バケット 235(210)mm×260(235)mm×135mm
225B 内容器 230(200)mm×255(225)mm×135mm
  • ※ バケット・内容器共内寸法です。
商品情報を表示

225B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

225B

内容器
230
255
135
-
1パック(30枚)

1パック

30個入り

7,879( 8,667円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

持ち運び、塗装に便利な塗装容器。
【特長】
・ローラーバケットSXの兄貴分。
・内容器は使い捨て7インチ用。
・材質:ポリプロピレン。
【用途】
・塗装作業に最適。

(i)ご注意

  • 商品にローラーは含まれません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローラーバケット M 225の型番225Bのページです。
型番225Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーバケット M 225

ローラーバケット M 225

    ローラーバケット SX 223

    ローラーバケット SX 223

      S・SX・M共通ネット

      S・SX・M共通ネット

        ローラーバケット S 220

        ローラーバケット S 220

          さげ缶 S・M・L

          さげ缶 S・M・L

            ローラーバケット L 230

            ローラーバケット L 230

              さげ缶ミニ

              さげ缶ミニ

                さげ缶3型

                さげ缶3型

                  ブラックバケット S 222

                  ブラックバケット S 222

                    ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用

                    ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用

                      YBボトル

                      YBボトル

                        缶オープナー

                        缶オープナー

                          ペイントペール ポリ缶

                          ペイントペール ポリ缶

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ハンディ・クラウン アサヒペン
                            通常価格 6,057円 4,178円 7,362円 4,320円 2,928円 3,338円 2,992円 2,755円 3,683円 4,087円 1,404円 110円 654円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   5日目   4日目   9日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他
                            対応容量 6L 4.5L - 4L - - 1L 2.2L 4L - 500cc - -

                            ローラーバケット M 225のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            セット内容 内容量

                            6,057円

                            ( 6,663円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            セット---バケット:2個、ネット:5枚、内容器:20枚1セット

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました