(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーバケット SX 223

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:223
ローラーバケット SX 223【1~30個入り】 ローラーバケット SX 223

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,178円
税込単価
4,596円

バケットSを少し大きくした、持ち運びに便利な塗装容器。【特長】・ローラーバケッ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 対応容量:
    4.5L

Loading...

ローラーバケット SX の仕様

セット

ローラーバケットSX:関連画像

223の外観

223

  • 容量:4.5L
  • セット内容:バケット2ケ、ネット5枚、内容器20枚

単品

品番 品名 容器寸法:巾・上部(底)×奥行・上部(底)×高さ
223H バケット 235(210)mm×195(170)mm×130mm
223B 内容器 230(205)mm×190(165)mm×130mm
  • ※ バケット・内容器共内寸法です。
商品情報を表示

223 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

223

セット
-
-
-
バケット:2個、ネット:5枚、内容器:20枚
1セット

2個

4,178( 4,596円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バケットSを少し大きくした、持ち運びに便利な塗装容器。
【特長】
・ローラーバケットSをグレードアップ。
・内容器は使い捨て7インチ用。
・材質:ポリプロピレン。
【用途】
・塗装作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローラーバケット SX 223の型番223のページです。
型番223に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーバケット SX 223

ローラーバケット SX 223

    ローラーバケット M 225

    ローラーバケット M 225

      S・SX・M共通ネット

      S・SX・M共通ネット

        ブラックバケット S 222

        ブラックバケット S 222

          ローラーバケット S 220

          ローラーバケット S 220

            さげ缶 S・M・L

            さげ缶 S・M・L

              ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用

              ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用

                さげ缶ミニ

                さげ缶ミニ

                  さげ缶3型

                  さげ缶3型

                    ローラーバケット L 230

                    ローラーバケット L 230

                      さげ缶ポイ

                      さげ缶ポイ

                        アサヒペン スーパープレス缶 3L PK-3

                        アサヒペン スーパープレス缶 3L PK-3

                          さげ缶X

                          さげ缶X

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ アサヒペン ヨトリヤマ
                            通常価格 4,178円 6,057円 7,362円 3,683円 4,320円 2,928円 4,087円 2,992円 2,755円 3,338円 3,021円 882円 3,515円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他
                            対応容量 4.5L 6L - 4L 4L - - 1L 2.2L - - - 400cc×4

                            ローラーバケット SX 223のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            223B
                            223H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            セット内容 内容量

                            5,192円

                            ( 5,711円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            内容器230190130-1パック(30枚)

                            4,668円

                            ( 5,135円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            バケット235195130-1パック(10個)

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました