(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

さげ缶ポイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:207
さげ缶ポイ サゲカンポイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,653円
税込単価
4,018円

特に刷毛のしごきを重要視したさげ缶ポイ。【特長】・4インチローラー、刷毛も使用...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 目盛:
    500cc
  • セット内容:
    内容器:30枚 ホルダー:1個 刷毛しごき:5個 ネット:2枚
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 商品にローラーと刷毛は含まれません。

Loading...

製品仕様

さげ缶ポイ:関連画像

さげ缶ポイの外観

※商品にローラーと刷毛は含まれません。

共通仕様

  • 材質:ポリプロピレン
  • 目盛:500cc

セット内容

  • ホルダー:1ヶ
  • 内容器:30枚
  • 刷毛しごき:5ヶ
  • ネット:2枚

206

  • サイズ:M
  • 容量:2.5L

207

  • サイズ:L
  • 容量:3.5L
商品情報を表示

207 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
対応容量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

207

L
3.5L
1セット

2個

3,653( 4,018円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特に刷毛のしごきを重要視したさげ缶ポイ。
【特長】
・4インチローラー、刷毛も使用できる(ネット付)。
・ポイL内容器はさげ缶Lにもピッタリ入る。
【用途】
・塗装作業時の塗料の持ち運び。

(i)ご注意

  • 商品にローラーと刷毛は含まれません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

さげ缶ポイの型番207のページです。
型番207に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

さげ缶ポイ

さげ缶ポイ

    さげ缶1型

    さげ缶1型

      さげ缶X

      さげ缶X

        油性多用途カラー 0.7L

        油性多用途カラー 0.7L

          油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

          油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

            下カップ 600cc・1000cc

            下カップ 600cc・1000cc

              濾過用ホルダー/ネット

              濾過用ホルダー/ネット

                さげ缶新3型

                さげ缶新3型

                  調色用容器

                  調色用容器

                    油性多用途カラー 1/5L

                    油性多用途カラー 1/5L

                      [油性]塗料(鉄部用)

                      [油性]塗料(鉄部用)

                        使い捨て塗料容器 600cc・1L

                        使い捨て塗料容器 600cc・1L

                          水性屋上防水遮熱塗料

                          水性屋上防水遮熱塗料

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ アサヒペン アサヒペン ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ エスコ アサヒペン エスコ ヨトリヤマ アサヒペン
                            通常価格 3,021円 4,029円 3,515円 1,923円 3,533円 4,640円 1,341円 1,987円 3,730円 888円 2,377円 657円 10,665円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 遮熱
                            商品タイプ その他 その他 その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他 その他 その他 - 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶)
                            目盛 500cc 500cc - - - 50cc - 500cc - - - - -
                            セット内容 内容器:30枚 ホルダー:1個 刷毛しごき:5個 ネット:2枚 内容器:21枚 ホルダー:1個 容器:100枚 ホルダー:2個 - - - - - - - - 容器:10枚、ホルダー:1個、ミキシングバー(小):1本 -
                            内容量 1セット 1セット 1セット - - 1セット - 1袋(30枚) - - - 1セット -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            206
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 対応容量 内容量

                            3,021円

                            ( 3,323円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            M2.5L-

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました