(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

さげ缶2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

さげ缶2型【15個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,457円
税込単価
2,703円

さげ缶Mにピッタリサイズのさげ缶内容器。【特長】・段付きプレス缶にすっぽり納ま...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 対応容量:
    2.5L
  • 上部径(mm):
    175
  • 底径(mm):
    155
  • 高さ(mm):
    140
  • 目盛:
    500cc
  • 内容量:
    1箱(15枚)

Loading...

さげ缶 2型の仕様

さげ缶2型:関連画像

202の外観

仕様

  • セット内容:内容器15枚
  • 容器寸法:上部径175×底部155×高さ140mm
  • 容量:2.5L
  • 目盛:500cc
  • 材質(容器):ポリエチレン

※プレス缶は販売しておりません。恐れ入りますがお客様にてご用意ください。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202

1箱(15枚)

1パック

15個入り

2,457( 2,703円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さげ缶Mにピッタリサイズのさげ缶内容器。
【特長】
・段付きプレス缶にすっぽり納まる替え容器。
・外周部分に刷毛しごき用の折り返しがついている。
【用途】
・塗装作業時の塗料の持ち運び。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

さげ缶2型の型番202のページです。
型番202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

さげ缶2型

さげ缶2型

    フロアーブライトシーラー

    フロアーブライトシーラー

      さげ缶ミニ

      さげ缶ミニ

        フロアーブライトリムーバー

        フロアーブライトリムーバー

          アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

          アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

            フロアーブライトクリーナー

            フロアーブライトクリーナー

              さげ缶3型

              さげ缶3型

                アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

                アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

                  アサヒペン ポリ軟膏NK型容器 1000ml 1069-08

                  アサヒペン ポリ軟膏NK型容器 1000ml 1069-08

                    ペイント用フタ付バケツ

                    ペイント用フタ付バケツ

                      PPビーカー

                      PPビーカー

                        アサヒペン PE手付きビーカー 2L 3012-07

                        アサヒペン PE手付きビーカー 2L 3012-07

                          ラバーガード#100

                          ラバーガード#100

                            メーカー ヨトリヤマ ABC商会 ヨトリヤマ ABC商会 アサヒペン ABC商会 ヨトリヤマ アサヒペン アサヒペン アステージ アサヒペン アサヒペン シントーファミリー
                            通常価格 2,457円 49,008円 2,992円 72,430円 560円 39,872円 2,755円 893円 610円 1,225円 260円 983円 7,367円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   5日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   1日目   2日目~   4日目   4日目  
                            商品用途 その他 床用 その他 床用 - 床用 その他 - - その他 その他 - -
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 - その他 その他 - - その他 その他 - -
                            対応容量 2.5L - 1L - - - 2.2L - - - - - -
                            上部径(mm) 175 - 130 - - - 175 - - - - - -
                            底径(mm) 155 - 100 - - - 135 - - - - - -

                            さげ缶2型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            塗料の小分け
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/08
                            2液性塗料を小分けして攪拌しました、商品が思っていたよりもしかっりしていたので、攪拌中も破損する不安なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました