(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YBボトル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

YBボトル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,404円
税込単価
1,544円

塗料の小分けなどに使えるYBボトル。【特長】・表示ラベル付き。【用途】・塗料の...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 対応容量:
    500cc
  • フタ部(mm):
    27
  • 底径(mm):
    63
  • 高さ(mm):
    225
  • 目盛:
    50cc
  • セット内容:
    容器・フタ:各6個 表示ラベル:6枚
  • 内容量:
    1セット

Loading...

製品仕様

YBボトル:関連画像

185の外観

仕様

  • サイズ:500cc
  • 容器寸法:フタ部27×底63×高さ225mm
  • 目盛:50cc

材質

  • 本体:硬質ポリエチレン
  • フタ:ポリプロピレン
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

185

1セット

2個

1,404( 1,544円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗料の小分けなどに使えるYBボトル。
【特長】
・表示ラベル付き。
【用途】
・塗料の小分け、マシンコンパウンドなど幅広く使える。
・塗装作業時の塗料の持ち運び。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

YBボトルの型番185のページです。
型番185に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YBボトル

YBボトル

    ペイントペール ポリ缶

    ペイントペール ポリ缶

      保存容器

      保存容器

        さげ缶ミニ

        さげ缶ミニ

          缶オープナー

          缶オープナー

            塗料カップ

            塗料カップ

              さげ缶1型

              さげ缶1型

                筆付き容器 30cc・50cc・100cc・ひょうたん(80cc)

                筆付き容器 30cc・50cc・100cc・ひょうたん(80cc)

                  さげ缶X

                  さげ缶X

                    木部用プライマー

                    木部用プライマー

                      蛍光塗料スプレー

                      蛍光塗料スプレー

                        さげ缶 S・M・L

                        さげ缶 S・M・L

                          さげ缶3型

                          さげ缶3型

                            メーカー ヨトリヤマ アサヒペン ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ アサヒペン アサヒペン ヨトリヤマ ヨトリヤマ
                            通常価格 1,404円 654円 251円 2,992円 110円 116円 4,029円 6,988円 3,515円 802円 1,250円 2,928円 2,755円
                            通常出荷日 5日目   9日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目  
                            商品用途 その他 その他 - その他 - - その他 その他 その他 プライマー カラースプレー その他 その他
                            商品タイプ その他 その他 - その他 - その他 その他 その他 その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 その他
                            対応容量 500cc - - 1L - - 3L - 400cc×4 - - - 2.2L
                            フタ部(mm) 27 - - - - - - 24 - - - - -
                            底径(mm) 63 - - 100 - - 175 - 73 - - - 135

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました