(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保存容器 300cc・500cc・1000cc

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:150
保存容器 300cc・500cc・1000cc【10~50個入り】 ホゾンヨウキ 300cc・500cc・1000cc

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,082円
税込単価
3,390円

液体の短期保存に使える保存容器。【特長】・目盛なし。・表示ラベル付。・ご注意:...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 300ccには表示ラベルは付いていません。

Loading...

製品仕様

保存容器 300cc・500cc・1000cc:関連画像

153の外観

保存容器 300cc・500cc・1000cc:関連画像

155の外観

保存容器 300cc・500cc・1000cc:関連画像

150の外観

材質

  • フタ(全サイズ)・300cc本体:ポリプロピレン
  • 500cc本体・1,000cc本体:硬質ポリエチレン

フタ

  • 300cc:ネジ無し
  • 500cc・1,000cc:ネジ式(パッキン付)
品番 サイズ 1セット内容 容器寸法(フタ部×底×高さ)
153 300cc 容器・フタ50ヶ(小箱) 86mm×67mm×81mm
155 500cc 容器・フタ20ヶ(袋) 89mm×89mm×96mm
150 1000cc 容器・フタ10ヶ(袋) 89mm×97mm×168mm
 
商品情報を表示

150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応容量
フタ部(mm)
底径(mm)
高さ(mm)
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

150

1000cc
89
97
168
容器・フタ各10個
1セット

1パック

10個入り

3,082( 3,390円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

液体の短期保存に使える保存容器。
【特長】
・目盛なし。
・表示ラベル付。
・ご注意:300ccには表示ラベルは付いていません。
【用途】
・フタがついているので液体の短期保存に最適。

(i)ご注意

  • 300ccには表示ラベルは付いていません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保存容器 300cc・500cc・1000ccの型番150のページです。
型番150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保存容器 300cc・500cc・1000cc

保存容器 300cc・500cc・1000cc

    水性蛍光塗料

    水性蛍光塗料

      保存容器 100cc・250cc

      保存容器 100cc・250cc

        アサヒペンポスターカラー

        アサヒペンポスターカラー

          広口ビン

          広口ビン

            木工用着色ニス

            木工用着色ニス

              クリエイティブカラースプレー 100ml

              クリエイティブカラースプレー 100ml

                蛍光塗料スプレー

                蛍光塗料スプレー

                  100ml 強力反射スプレー

                  100ml 強力反射スプレー

                    調色兼保存容器(フタ付)

                    調色兼保存容器(フタ付)

                      調色兼保存容器(ストレート容器) 3点セット

                      調色兼保存容器(ストレート容器) 3点セット

                        速乾ニス

                        速乾ニス

                          アスペンラッカースプレー 300ml

                          アスペンラッカースプレー 300ml

                            メーカー ヨトリヤマ アサヒペン ヨトリヤマ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ ヨトリヤマ ヨトリヤマ アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 3,082円 479円 5,677円 530円 350円 880円 676円 1,250円 1,930円 9,313円 4,172円 790円 898円
                            通常出荷日 4日目   9日目   4日目   1日目~   9日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   9日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 カラースプレー カラースプレー その他 その他 その他 その他 ラッカースプレー
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 その他 その他 塗料(スプレー)
                            内容量 1セット - 1セット - - - - - - 1箱(100本) 1セット(45本) - -

                            保存容器 300cc・500cc・1000ccのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            153
                            155
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応容量 フタ部
                            (mm)
                            底径
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            セット内容 内容量

                            4,305円

                            ( 4,736円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            300cc866781容器・フタ各50個-

                            5,246円

                            ( 5,771円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            500cc898996容器・フタ各20個-

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました