(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18Lペール缶・石油缶・内容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18Lペール缶・石油缶・内容器【1~25個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,793円 ~ 14,411円  特別価格 
税込価格
3,072円 ~ 15,852円  特別価格 

18L用ペール缶用内容器。【特長】・塗料の大量使用、工場等での使用に最適。・重...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 対応容量:
    18L

(i)ご注意

  • 内容器は上部を外側へ折り返して使用して下さい。その際、ペール缶フタは閉められません。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

18Lペール缶・石油缶・内容器:関連画像

ペール缶の外観

18Lペール缶・石油缶・内容器:関連画像

ペール缶内容器の外観

18Lペール缶・石油缶・内容器:関連画像

石油缶内容器の外観

18Lペール缶・石油缶・内容器:関連画像

石油缶内容器の取付イメージ

※石油缶に職人用バケットタテ型取手(別売)を取り付けてご使用いただけます。

材質

  • ペール缶本体:高密度ポリエチレン
  • 把手:高密度ポリエチレン&スチール
  • ペール缶フタ・内容器:低密度ポリエチレン

※内容器は上部を外側へ折り返して使用して下さい。その際、ペール缶フタは閉められません。

140のセット内容

  • ペール缶本体:1ヶ
  • 内容器:20枚

単品

品番 品名 容器寸法 単位mm 目盛
140H ペール缶本体 上部径302×底径259×高さ357 -
140C ペール缶フタ 外径310
140B ペール缶内容器 上部径289×底径250×高さ350 1000cc
141B 石油缶内容器 縦230×横230×高350
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
縦(mm)
横(mm)
径(mm)
上部径(mm)
底径(mm)
高さ(mm)
目盛
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18Lペール缶セット
-
-
-
-
-
-
-
ペール缶本体:1個、内容器:20枚 
1セット

2個

14,411円

10,887

( 11,976円 )

4日目

ペール缶内容器
-
-
-
289
250
350
1000cc
-
1パック(25個)

4パック

25個入り

12,137( 13,351円 )

10日目

ペール缶フタ
-
-
310
-
-
-
-
-
1パック(5個)

1パック

5個入り

2,793( 3,072円 )

4日目

ペール缶本体
-
-
-
302
259
357
-
-
1パック(5個)

1パック

5個入り

9,069( 9,976円 )

4日目

石油缶内容器
230
230
-
-
-
350
1000cc
-
1パック(25個)

1パック

25個入り

12,137( 13,351円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

18L用ペール缶用内容器。
【特長】
・塗料の大量使用、工場等での使用に最適。
・重ねて保管ができて、丸めて廃棄もできる。
・中身のみ取り換えられるので経済的。
【用途】
・塗料の調色、オイル等大量使用時の管理。

(i)ご注意

  • 内容器は上部を外側へ折り返して使用して下さい。その際、ペール缶フタは閉められません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18Lペール缶・石油缶・内容器

18Lペール缶・石油缶・内容器

    空缶無地

    空缶無地

      さげ缶ポイ

      さげ缶ポイ

        さげ缶3型

        さげ缶3型

          保存容器

          保存容器

            さげ缶X

            さげ缶X

              石油缶ベロ

              石油缶ベロ

                さげ缶1型

                さげ缶1型

                  缶オープナー

                  缶オープナー

                    さげ缶ミニ

                    さげ缶ミニ

                      ラッカーウスメ液

                      ラッカーウスメ液

                        さげ缶2型

                        さげ缶2型

                          ペイントペール ポリ缶

                          ペイントペール ポリ缶

                            メーカー ヨトリヤマ コーワ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ シントーファミリー ヨトリヤマ アサヒペン
                            通常価格 2,793円 197円 3,021円 2,755円 251円 3,515円 2,031円 4,029円 110円 2,992円 504円 2,457円 654円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   9日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 - その他 - その他 その他
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 - その他 - その他 その他
                            対応容量 18L - - 2.2L - 400cc×4 - 3L - 1L - 2.5L -

                            18Lペール缶・石油缶・内容器のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            大容量の液の混合
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/01
                            思っていたよりも肉厚がありしっかりしたつくりなので、撹拌羽が多少当たっても穴が開いたりということがなかった。他のところよりも安価なのがうれしい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました