(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

計量カップ 500cc・1000cc・2000cc

型番:136
計量カップ 500cc・1000cc・2000cc【10個入り】 ケイリョウカップ 500cc・1000cc・2000cc

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

液体の計量に最適な計量カップ。【特長】・目盛り付きで重ねることができる。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1パック(10個)

Loading...

製品仕様

計量カップ:関連画像

135の外観

計量カップ:関連画像

136の外観

計量カップ:関連画像

137の外観

補強用取付補助具あり

材質:ポリプロピレン

品番 サイズ 容器寸法(上部径×底径×高さ) 目盛
135 500cc 100mm×74mm×123mm 50cc
136 1000cc 122mm×93mm×153mm
137 2000cc 154mm×132mm×178mm 100cc
商品情報を表示

136の仕様・寸法情報

商品用途その他商品タイプその他
対応容量1000cc上部径(mm)122
底径(mm)93高さ(mm)153
目盛50cc内容量1パック(10個)

型番リスト

型番
対応容量
上部径(mm)
底径(mm)
高さ(mm)
目盛
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

136

1000cc
122
93
153
50cc
1パック(10個)

1パック

10個入り

2,500( 2,750円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

液体の計量に最適な計量カップ。
【特長】
・目盛り付きで重ねることができる。
【用途】
・園芸等にも便利。
・塗料の調色、計量。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

計量カップ 500cc・1000cc・2000ccの型番136のページです。
型番136に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

計量カップ 500cc・1000cc・2000cc

計量カップ 500cc・1000cc・2000cc

    塗料カップ

    塗料カップ

      ポリ瓶 細口

      ポリ瓶 細口

        ポリ瓶 広口 329102型

        ポリ瓶 広口 329102型

          計量カップセット 150cc・300cc

          計量カップセット 150cc・300cc

            手付きビーカー

            手付きビーカー

              ビニローゼうすめ液 100ml

              ビニローゼうすめ液 100ml

                小分けボトル 2L・3L

                小分けボトル 2L・3L

                  ケミカルスポイト 10ml

                  ケミカルスポイト 10ml

                    缶オープナー

                    缶オープナー

                      PPビーカー

                      PPビーカー

                        ラッカーうすめ液 容量 100ml~4L

                        ラッカーうすめ液 容量 100ml~4L

                          ペイントうすめ液 100ml~4L/1缶

                          ペイントうすめ液 100ml~4L/1缶

                            メーカー ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ヨトリヤマ アサヒペン サンデーペイント ヨトリヤマ アサヒペン ハンディ・クラウン アサヒペン サンデーペイント サンデーペイント
                            通常価格 1,810円 116円 128円 150円 2,506円 697円 1,148円 3,427円 243円 110円 260円 344円 358円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   9日目   7日目   9日目   4日目   4日目   2日目~   1日目~   1日目~  
                            商品用途 その他 - - - その他 その他 うすめ液 その他 その他 - その他 うすめ液 うすめ液
                            商品タイプ その他 その他 - - その他 その他 その他 その他 その他 - その他 塗料(缶) 塗料(缶)
                            内容量 1パック(10個) - - - 1セット - - 1袋(3本) - - - - -

                            計量カップ 500cc・1000cc・2000ccのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            135
                            137
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応容量 上部径
                            (mm)
                            底径
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            目盛 内容量

                            1,810円

                            ( 1,991円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            500cc1007412350cc-

                            4,711円

                            ( 5,182円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            2000cc154132178100cc-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応容量 上部径
                            (mm)
                            底径
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            目盛 内容量

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト