(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

計量カップセット 150cc・300cc

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:125
計量カップセット 150cc・300cc ケイリョウカップセット 150cc・300cc

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,506円
税込単価
2,757円

塗装作業における調色・研究室などでの少量の計量に最適な計量カップ。【特長】・塗...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 目盛:
    10cc
  • セット内容:
    容器:50個、フタ:20個
  • 内容量:
    1セット

Loading...

製品仕様

計量カップセット:関連画像

計量カップの外観

品番 サイズ 1セット内容 容器寸法(上部径×底径×高さ) 目盛
125 150cc 容器50ヶ フタ20ヶ 60mm×51mm×75mm 10cc
130 300cc 75mm×62mm×92mm
商品情報を表示

125 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応容量
上部径(mm)
底径(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

125

150cc
60
51
75
1セット

2個

2,506( 2,757円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗装作業における調色・研究室などでの少量の計量に最適な計量カップ。
【特長】
・塗装用に、研究室に、少量の計量および調色に便利。
・フタ付き。
・材質:ポリプロピレン。
【用途】
・塗料の調色・計量。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

計量カップセット 150cc・300ccの型番125のページです。
型番125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

計量カップセット 150cc・300cc

計量カップセット 150cc・300cc

    保存容器 100cc・250cc

    保存容器 100cc・250cc

      計量カップ 500cc・1000cc・2000cc

      計量カップ 500cc・1000cc・2000cc

        スーパープレス缶

        スーパープレス缶

          補修カップ

          補修カップ

            ハンディ・カップセット/内容器

            ハンディ・カップセット/内容器

              シルバーコート

              シルバーコート

                ロングポット

                ロングポット

                  水性ウレタンニス

                  水性ウレタンニス

                    濾過用ホルダー/ネット

                    濾過用ホルダー/ネット

                      水性サンディングシーラー

                      水性サンディングシーラー

                        油性ユカ用ニス

                        油性ユカ用ニス

                          下げ缶

                          下げ缶

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ アサヒペン ヨトリヤマ ハンディ・クラウン アサヒペン ヨトリヤマ アサヒペン ヨトリヤマ アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン
                            通常価格 2,506円 5,677円 1,810円 822円 1,241円 397円 1,005円 4,854円 1,024円 1,341円 820円 1,840円 547円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   1日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   1日目~   4日目   9日目   9日目   4日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 床用 -
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - 塗料(缶) その他 その他 その他 その他 その他 塗料(缶)
                            目盛 10cc - - - - - - 50cc - - - - -
                            セット内容 容器:50個、フタ:20個 容器・フタ:各40個 - - - - - 容器:50個、フタ:20個 - - - - -
                            内容量 1セット 1セット 1パック(10個) - - - - 1セット - - - - -

                            計量カップセット 150cc・300ccのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            130
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応容量 上部径
                            (mm)
                            底径
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            内容量

                            2,960円

                            ( 3,256円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            300cc756292-

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました