(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,055円 ~ 1,847円
税込価格
1,161円 ~ 2,032円

軽くて持ち運びが楽なクーラーボックス。【特長】・発泡スチロールの為とても軽量。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • 材質:
    本体:発泡スチロール、紐:ポリプロピレン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

発泡クーラーボックスの詳細

型番M-8169 イメージ図

型番M-8169 イメージ図

型番M-8170 イメージ図

型番M-8170 イメージ図

製品仕様

型番サイズ(約)(mm)内寸(mm)保冷効力実容量(約)(L)本体の材質紐の材質
WDHWDH
M-816932026023028017018013度以下(JIS)7.9発泡スチロールポリプロピレン
M-817047033025042022020011度以下(JIS)18.2発泡スチロールポリプロピレン

注意・禁止事項

  • ※ レンタル等による貸し出し、オークション等による転売や中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などにつきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
容量(L)
JANコード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8L
幅320×奥行260×高さ230
7.9
4976790781695
150
保冷効力:13度以下(JIS)

10個

1,055( 1,161円 )

8日目

18L
幅470×奥行330×高さ250
18.2
4976790781701
270
保冷効力:11度以下(JIS) 

5個

1,847( 2,032円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くて持ち運びが楽なクーラーボックス。
【特長】
・発泡スチロールの為とても軽量。
・容量が大きいので一度にたくさんの物を移動や保冷しながら持ち運び可能。
【用途】
・冷やしておきたい飲料や食材を保冷したり持ち運ぶ際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170

発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170

    保冷剤(板状・棒状)

    保冷剤(板状・棒状)

      EPボックス

      EPボックス

        超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

        超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

          EPボックス 発泡ポリプロピレン

          EPボックス 発泡ポリプロピレン

            I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

            I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

              超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

              超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

                保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)

                保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)

                  サンコールドボックス(フタ)

                  サンコールドボックス(フタ)

                    アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100

                    アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100

                      熱中症予防対策集合標識

                      熱中症予防対策集合標識

                        あせとりデコタオル

                        あせとりデコタオル

                          保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

                          保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

                            メーカー パール金属 イノアック 三甲 トラスコ中山 三甲 アステージ トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 パール金属 ユニット 昭和商会 イノアック
                            通常価格 1,055円 340円 1,356円 16,687円 2,145円 2,151円 13,264円 270円 10,849円 312円 4,670円 1,634円 206円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 保冷容器 保冷剤 保冷容器 - 保冷容器 保冷容器 - 保冷剤 その他 保冷容器 - - 保冷剤
                            材質 本体:発泡スチロール、紐:ポリプロピレン - - - - - - - - 本体:表面=ポリエステル(アルミ蒸着)、内面=発泡ポリエチレン、ハンドル:ポリプロピレン - - -

                            発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            食品の保冷
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/02
                            外気温と比べると内部はしっかり冷えています。
                            フタは溝にはめ込んで乗せるだけなので、中身が少しでも多すぎるとフタがしっかり閉まらなくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました