(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MP-1099
アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100 アルミホレイバッグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
381円
税込単価
419円

シンプルな手提げアルミ製保冷バック。【特長】・口部分を閉じることが出来るので保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • 材質:
    本体:表面=ポリエステル(アルミ蒸着)、内面=発泡ポリエチレン、ハンドル:ポリプロピレン

型番

MP-1099 解除

Loading...

アルミ保冷バッグの詳細

型番MP-1098 イメージ図

型番MP-1098 イメージ図

型番MP-1099 使用例

型番MP-1099 使用例

型番MP-1100 使用例

型番MP-1100 使用例

製品仕様

型番サイズ(mm)重量(g)本体と表面の材質内面の材質ハンドルの材質原産国
WDH
MP-109822010026040ポリエステル
(アルミ蒸着)
発泡ポリエチレンポリプロピレン中国
MP-109930014033065
MP-110038014033080

注意・禁止事項

  • ※ レンタル等による貸し出し、オークション等による転売や中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などにつきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
商品情報を表示

MP-1099 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MP-1099

MP-1099

M
300×140×高さ330
4986448810998
65

10個

381( 419円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプルな手提げアルミ製保冷バック。
【特長】
・口部分を閉じることが出来るので保冷力を高めることが可能。
・小さく折りたたんで持ち運び必要な時に広げて使用が可能。
・手軽に持ち運びできる。
・毎日のお買い物に便利。自宅まで新鮮さを保つ。
【用途】
・簡易的に冷やしておきたい飲料や食材を冷えたまま持ち歩く際に最適。
・通学、通勤時に最適。お弁当箱などにも使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100の型番MP-1099のページです。
型番MP-1099に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100

アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100

    発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170

    発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170

      作業用パラソル

      作業用パラソル

        クールバー ハード クールインパック

        クールバー ハード クールインパック

          IRIS エアベッド

          IRIS エアベッド

            プレミアムマイカフェスリム ダイレクトマグ

            プレミアムマイカフェスリム ダイレクトマグ

              メーカー パール金属 パール金属 トラスコ中山 アステージ アイリスオーヤマ パール金属
              通常価格 312円 1,055円 4,120円 316円 3,025円 1,145円
              通常出荷日 8日目   8日目   4日目   4日目   1日目   8日目  
              商品タイプ 保冷容器 保冷容器 - 保冷剤 - 保冷容器
              材質 本体:表面=ポリエステル(アルミ蒸着)、内面=発泡ポリエチレン、ハンドル:ポリプロピレン 本体:発泡スチロール、紐:ポリプロピレン - - - -

              アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              MP-1098
              MP-1100
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              詳細タイプ サイズ
              (mm)
              JANコード 質量
              (g)

              312円

              ( 343円 )
              10個 あり

              8日目

              S220×100×高さ260498644881098140

              440円

              ( 484円 )
              10個 あり

              8日目

              L380×140×高さ330498644881100180

              保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました