(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抗菌クールタイム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-8999
抗菌クールタイム コウキンクールタイム

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
168円
税込単価
185円

様々な用途に使える抗菌仕様の保冷剤。【特長】・クーラーボックス等に入れて使いや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷剤
  • 材質:
    パック外装:ポリエチレン合成フィルム(無機系抗菌剤使用)、内容物:高吸水性ポリマー ※内容物には抗菌剤を使用しておりません。※増粘剤(ゲル状にする物)
  • 仕様:
    保冷効力:約8〜10時間※使用状況により異なります。

(i)ご注意

  • 内容物に抗菌剤は使用しておりません

Loading...

抗菌クールタイムの詳細

型番M-8998 イメージ図

型番M-8998 イメージ図

型番M-8999 イメージ図

型番M-8999 イメージ図

型番M-9000 イメージ図

型番M-9000 イメージ図

製品仕様

型番M-8998M-8999M-9000
サイズ(約)230mm×158mm200mm×138mm158mm×110mm
保冷効力※1約8~10時間
パック外装の材質ポリエチレン合成フィルム(無機系抗菌剤使用)
内容物の材質※2高吸水性ポリマー
  • ※1. 使用状況により異なります。
  • ※2. 増粘剤(ゲル状にする物)

注意・禁止事項

  • ※ レンタル等による貸し出し、オークション等による転売や中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などにつきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
商品情報を表示

M-8999 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-8999

M
200×138
4976790789998
300

20個

168( 185円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々な用途に使える抗菌仕様の保冷剤。
【特長】
・クーラーボックス等に入れて使いやすいサイズ、形状
【用途】
・クーラーバック等の保冷効果を上げる際に使用
・あらかじめ凍らしておいて急冷が必要な際に最適

(i)ご注意

  • 内容物に抗菌剤は使用しておりません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

抗菌クールタイムの型番M-8999のページです。
型番M-8999に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抗菌クールタイム

抗菌クールタイム

    170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)

    170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)

      保冷剤(ソフト・ハードタイプ)

      保冷剤(ソフト・ハードタイプ)

        熱中症予報板

        熱中症予報板

          汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用

          汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用

            汗とりパッド 弱粘着タイプ

            汗とりパッド 弱粘着タイプ

              ASTAGE クールインパックソフト

              ASTAGE クールインパックソフト

                熱さまシート8時間大人用(6枚入)

                熱さまシート8時間大人用(6枚入)

                  ハイブリッド保冷パック ハイパーW

                  ハイブリッド保冷パック ハイパーW

                    メーカー パール金属 エスコ アイリスオーヤマ ユニット バイリーンクリエイト バイリーンクリエイト アステージ 小林製薬 アステージ
                    通常価格 96円 890円 163円 6,200円 4,250円 5,357円 91円 563円 426円
                    通常出荷日 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   2日目   1日目   1日目~   3日目   4日目  
                    商品タイプ 保冷剤 保冷剤 保冷剤 - - - 保冷剤 - 保冷剤
                    材質 パック外装:ポリエチレン合成フィルム(無機系抗菌剤使用)、内容物:高吸水性ポリマー ※内容物には抗菌剤を使用しておりません。※増粘剤(ゲル状にする物) - - - - - - - -
                    仕様 保冷効力:約8〜10時間※使用状況により異なります。 - - - - - - - -

                    抗菌クールタイムのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    クーラーボックスに
                    評価 5.0満足度:5.02019/03/16
                    大きさが三種類あり、用途やクーラーボックスの大きさに合わせて使用しています。小さいサイズは隙間などにも入れやすく、結構使い勝手が良いです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    M-8998
                    M-9000
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    詳細タイプ サイズ
                    (mm)
                    JANコード 質量
                    (g)

                    161円

                    ( 177円 )
                    20個 -

                    8日目

                    L230×1584976790789981500

                    96円

                    ( 106円 )
                    20個 -

                    8日目

                    S158×1104976790790000150

                    保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました