(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバーキャンピングマット ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-3311
シルバーキャンピングマット ブルー シルバーキャンピングマット ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,995円
税込単価
2,195円

【仕様】・パール金属 避難用品 シルバーキャンピングマット ブルー。

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番詳細タイプサイズ
M-7381S1800×600×厚さ8mm
M-7123M2000×1000×厚さ8mm
M-3311L2000×1200×厚さ8mm
M-7951LL2000×1500×厚さ8mm
商品情報を表示

M-3311 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M-3311

M-3311

1個

1,995( 2,195円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・パール金属 避難用品 シルバーキャンピングマット ブルー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シルバーキャンピングマット ブルーの型番M-3311のページです。
型番M-3311に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シルバーキャンピングマット ブルー

シルバーキャンピングマット ブルー

    緊急時マット

    緊急時マット

      折りたたみマット

      折りたたみマット

        災害救助用毛布

        災害救助用毛布

          メーカー パール金属 橋本クロス トラスコ中山 船山
          通常価格 1,348円 21,776円 1,786円 36,211円
          通常出荷日 8日目   1日目   1日目   8日目  

          シルバーキャンピングマット ブルーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          M-7123
          M-7381
          M-7951
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日

          2,012円

          ( 2,213円 )
          1個 あり

          8日目

          1,348円

          ( 1,483円 )
          1個 あり

          8日目

          2,925円

          ( 3,218円 )
          1個 あり

          8日目

          屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました