(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補修カップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補修カップ【1~200個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,241円 ~ 5,046円
税込価格
1,365円 ~ 5,551円

【特長】・少量の調色の必需品!脱着ワンタッチ格安品。【用途】・塗料の調色。

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    容器、ホルダー、ミキシングバー:ポリプロピレン

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

補修カップ:関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
対応容量
上部径(mm)
底径(mm)
高さ(mm)
目盛
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
セット
100cc
-
-
-
-
容器:100枚、ホルダー:2個
1セット

2個

3,055( 3,361円 )

4日目

容器のみ
100cc
-
-
-
-
-
1箱(100枚)

1パック

100個入り

2,690( 2,959円 )

4日目

ホルダーのみ
100cc
-
-
-
-
-
1パック(5個)

1パック

5個入り

1,241( 1,365円 )

4日目

セット
400cc
-
-
-
-
容器:200枚、ホルダー:2個、ミキシングバー:2本
1セット

2個

5,046( 5,551円 )

4日目

容器のみ
400cc
88
73
90
50cc
-
1箱(200枚)

1パック

200個入り

4,109( 4,520円 )

4日目

ホルダーのみ
400cc
-
-
-
-
-
1パック(10個)

1パック

10個入り

2,254( 2,479円 )

4日目

セット
600cc
-
-
-
-
容器:180枚、ホルダー:2個、ミキシングバー:2本
1セット

2個

4,112( 4,523円 )

4日目

容器のみ
600cc
100
80
100
50cc
-
1箱(180枚)

1パック

180個入り

4,202( 4,622円 )

4日目

ホルダーのみ
600cc
-
-
-
-
-
1パック(10個)

1パック

10個入り

2,427( 2,670円 )

4日目

セット
800cc
-
-
-
-
容器:160枚、ホルダー:2個、ミキシングバー:2本
1セット

2個

4,320( 4,752円 )

4日目

容器のみ
800cc
108
85
110
50cc
-
1箱(160枚)

1パック

160個入り

4,483( 4,931円 )

4日目

ホルダーのみ
800cc
-
-
-
-
-
1パック(10個)

1パック

10個入り

2,599( 2,859円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量の調色の必需品!脱着ワンタッチ格安品。
【用途】
・塗料の調色。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補修カップ

補修カップ

    調色カップ

    調色カップ

      使い捨て塗料容器 600cc・1L

      使い捨て塗料容器 600cc・1L

        黒板スプレー

        黒板スプレー

          Pポット 内容器

          Pポット 内容器

            ミラクール 塗床塗料 ゆかセルフ

            ミラクール 塗床塗料 ゆかセルフ

              下カップ 600cc・1000cc

              下カップ 600cc・1000cc

                ペイントうすめ液 100ml~4L/1缶

                ペイントうすめ液 100ml~4L/1缶

                  2液ウレタンスプレー 320ml

                  2液ウレタンスプレー 320ml

                    使いすて下カップ 700cc

                    使いすて下カップ 700cc

                      計量カップセット 150cc・300cc

                      計量カップセット 150cc・300cc

                        缶オープナー

                        缶オープナー

                          水性蛍光塗料

                          水性蛍光塗料

                            メーカー ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ 日本緑十字社 大塚刷毛製造 ミラクール(シロキ) ヨトリヤマ サンデーペイント サンデーペイント ヨトリヤマ ヨトリヤマ ハンディ・クラウン アサヒペン
                            通常価格 1,241円 92円 657円 2,600円 2,767円 14,994円 4,640円 358円 3,133円 4,498円 2,506円 110円 479円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   9日目  
                            商品用途 その他 - その他 その他 - 床用 その他 うすめ液 その他 その他 その他 - その他
                            商品タイプ その他 - その他 塗料(スプレー) その他 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(スプレー) その他 その他 - その他
                            材質 容器、ホルダー、ミキシングバー:ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -

                            補修カップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            色々な液体を混ぜ合わせるために
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/24
                            溶剤など色々な液体を混ぜ合わせて使用しています。昔から利用していて、必要になったらリピートで購入をしています。フォルダーは使わず容器のみを使っていますが、大きさもちょうど良く耐久性も全く問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました