(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調色セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101
調色セット【1~100個入り】 チョウショクセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,796円
税込単価
3,076円

脱着3秒の調色セット。【特長】・対比目盛 4:1、10:1。・ご注意:ご使用の...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他

(i)ご注意

  • ご使用の際には、添付されている撹はん棒をご使用下さい。金属等その他、鋭利な物は避けて下さい。

Loading...

製品仕様

調色セット:関連画像

調色セットの外観

材質

  • 容器、フタ:低密度ポリエチレン
  • ホルダー、ミキシングバー(小)、かくはん棒:ポリプロピレン

製品内容

セット

品番サイズ1セット内容(小箱)
1011l内容器100枚 ホルダ-2ヶ ミキシングバ-(小)2本 フタ3枚
1022l内容器70枚 ホルダ-1ヶ 攪はん棒2本 フタ3枚
1033l内容器50枚 ホルダ-1ヶ 攪はん棒2本 フタ3枚
1044l内容器30枚 ホルダ-1ヶ 攪はん棒2本 フタ2枚
1055l内容器25枚 ホルダ-1ヶ 攪はん棒2本 フタ2枚

容器のみ

品番サイズ容器寸法(上部径×底径×高さ)单位mm目盛対比目盛
101B1l110×85×140100cc1:3 1:4 1:10
102B2l165×115×180250cc1:4 1:10
103B3l170×140×205500cc
104B4l180×150×250
105B5l215×160×240

単品

品番品名
101Cフタ
102C
103C
104C
105C
101Hホルダー
102H
103H
104H
105H

※容器底部のマークをご確認ください。

 
商品情報を表示

101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
対応容量
上部径(mm)
底径(mm)
高さ(mm)
目盛
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101

セット
1L
-
-
-
-
容器:100枚、ホルダー:2個、ミキシングバー:(小)2本、フタ:3枚
1セット

1個

2,796( 3,076円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

脱着3秒の調色セット。
【特長】
・対比目盛 4:1、10:1。
・ご注意:ご使用の際には、添付されている撹はん棒をご使用下さい。金属等その他、鋭利な物は避けて下さい。
【用途】
・塗料の小分け作業・調色作業に最適。
・塗料の調色。

(i)ご注意

  • ご使用の際には、添付されている撹はん棒をご使用下さい。金属等その他、鋭利な物は避けて下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調色セットの型番101のページです。
型番101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調色セット

調色セット

    アイアンペイント マルチプライマー

    アイアンペイント マルチプライマー

      RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

      RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

        カモフラージュ 340g

        カモフラージュ 340g

          強力防錆・プロ仕様 超速乾さび止め

          強力防錆・プロ仕様 超速乾さび止め

            超速乾サビドメ

            超速乾サビドメ

              ロック 速乾サビ止めスプレー

              ロック 速乾サビ止めスプレー

                クラックシール

                クラックシール

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML 金

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML 金

                    得用ペイントウスメ液

                    得用ペイントウスメ液

                      耐熱スプレー ブラック・シルバー・コーヒーブラウン

                      耐熱スプレー ブラック・シルバー・コーヒーブラウン

                        水性つやあり ウレタン建物用塗料

                        水性つやあり ウレタン建物用塗料

                          無鉛道路マーキングスプレー

                          無鉛道路マーキングスプレー

                            メーカー ヨトリヤマ ターナー色彩 RUSTOLEUM RUSTOLEUM ニッぺ アサヒペン ロックペイント ABC商会 アサヒペン カンペハピオ サンデーペイント サンデーペイント シントーファミリー
                            通常価格 618円 1,052円 1,257円 1,245円 3,735円 996円 680円 23,401円 973円 820円 1,599円 723円 891円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   7日目   7日目   1日目   9日目   1日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品用途 その他 建物用 ラッカースプレー - サビ止め塗料 サビ止め塗料 サビ止め塗料 床用 - うすめ液 耐熱スプレー 建物用 カラースプレー
                            商品タイプ その他 - 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) その他 - 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー)

                            調色セットのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            塗料合わせ
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/19
                            木の板で攪拌しています。その際、板の角は、サンダーで丸めるようにしています。角の鋭いもので、ごしごし混ぜると、穴が開く時があります。普通に使っていれば問題なしです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗料合わせ
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/19
                            木の板で攪拌しています。その際、板の角は、サンダーで丸めるようにしています。角の鋭いもので、ごしごし混ぜると、穴が開く時があります。普通に使っていれば問題なしです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗料の小分け
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/18
                            使い勝手が良く、とても気に入っています。オススメの商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            101B
                            101C
                            101H
                            102
                            102B
                            102C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 対応容量 上部径
                            (mm)
                            底径
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            目盛 セット内容 内容量

                            2,386円

                            ( 2,625円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            容器のみ1L11085140100cc-1パック(100枚)

                            618円

                            ( 680円 )

                            20個入り

                            2パック あり

                            4日目

                            フタのみ1L-----1パック(20枚)

                            3,205円

                            ( 3,526円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            ホルダーのみ1L-----1パック(10個)

                            4,072円

                            ( 4,479円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            セット2L----容器:70枚、ホルダー:1個、撹拌棒:2本、フタ:3枚1セット

                            4,736円

                            ( 5,210円 )

                            75個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            容器のみ2L165115180250cc-1パック(75枚)

                            896円

                            ( 986円 )

                            20個入り

                            2パック あり

                            4日目

                            フタのみ2L-----1パック(10枚)

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました