(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンドヘラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンドヘラ【1~20個入り】

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
167円 ~ 3,668円
税込価格
184円 ~ 4,035円

先端がギザギザとストレートの2ラインナップのボンドヘラ。【用途】・接着剤の塗布...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 材質(刃):
    樹脂
  • 刃幅(mm):
    150
  • 全長(mm):
    130
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

565(Aタイプ)、566(Bタイプ)比較イメージ

565(Aタイプ)、566(Bタイプ)比較イメージ

寸法図

寸法図

品番サイズタイプ
565150mm先端ギザギザAタイプ
566先端ストレートBタイプ
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
先端ギザギザAタイプ
1箱(20枚)

1パック

20個入り

3,668( 4,035円 )

4日目

先端ストレートBタイプ
1枚

20個

167( 184円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端がギザギザとストレートの2ラインナップのボンドヘラ。
【用途】
・接着剤の塗布や下地調整に。
・糊・ボンドを薄く延ばしたり平らに延ばす作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンドヘラ

ボンドヘラ

    バチヘラ 極厚

    バチヘラ 極厚

      塗れるはがせるパテベラ

      塗れるはがせるパテベラ

        パテベラ下地フレックス

        パテベラ下地フレックス

          バチベラ(シーリング作業用)

          バチベラ(シーリング作業用)

            井上工具 Yヘラ 15mm

            井上工具 Yヘラ 15mm

              金ヘラ

              金ヘラ

                ホワイトヘラ

                ホワイトヘラ

                  柄付金ベラ(混練用)

                  柄付金ベラ(混練用)

                    のりヘラ

                    のりヘラ

                      木柄薄刃スクレーパー

                      木柄薄刃スクレーパー

                        井上工具 カルトンヘラ

                        井上工具 カルトンヘラ

                          柄付きゴムヘラ 自在

                          柄付きゴムヘラ 自在

                            メーカー ヨトリヤマ SK-11 SK-11 大田製作所 SK-11 井上工具 コーワ ヨトリヤマ 大塚刷毛製造 井上工具 SK-11 井上工具 ヨトリヤマ
                            通常価格 167円 3,542円 110円 798円 3,468円 165円 839円 7,104円 1,110円 206円 248円 1,341円 8,690円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   8日目~   2日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ パテベラ その他 パテベラ パテベラ その他 樹脂柄へら - パテベラ パテベラ 樹脂柄へら スクレーパー その他 パテベラ
                            材質(刃) 樹脂 - - ステンレス - 樹脂 ステンレス - - - 樹脂 -
                            刃幅(mm) 150 - - - - 15 - - - - - 19 128
                            全長(mm) 130 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -

                            ボンドヘラのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            接着剤の塗付用
                            評価 2.0満足度:2.02018/07/05
                            1箱(20枚)と記載がありますが、実際には1枚しか納品されませんでした。価格的には1枚の価格なので記載ミスかと思われます。
                            購入される方はお気を付けください。
                            製品の使い心地は問題なかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご不便をおかけしまして大変申し訳ございません。ご指摘箇所につきましては、早急にカタログ修正させて頂きます。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました