(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘラスクレッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:553
ヘラスクレッパー【20個入り】 ヘラスクレッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,370円
税込単価
10,307円

【特長】・1枚2役!ヘラとスクレッパーの一体型【用途】・パテ盛作業及びペンキ落...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

553 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

553

90
1箱(20枚)

1パック

20個入り

9,370( 10,307円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1枚2役!ヘラとスクレッパーの一体型
【用途】
・パテ盛作業及びペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等
【材質】
・ポリアセタール、鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘラスクレッパーの型番553のページです。
型番553に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘラスクレッパー

ヘラスクレッパー

    塗れるはがせるパテベラ

    塗れるはがせるパテベラ

      井上工具 ジラコヘラ

      井上工具 ジラコヘラ

        木柄薄刃スクレーパー

        木柄薄刃スクレーパー

          井上工具 コーキングチューブヘラ

          井上工具 コーキングチューブヘラ

            ミニプラスチックヘラ ギザ付

            ミニプラスチックヘラ ギザ付

              井上工具 クロスヘラセット

              井上工具 クロスヘラセット

                井上工具 はがしヘラ

                井上工具 はがしヘラ

                  ゴムベラ 大 長柄

                  ゴムベラ 大 長柄

                    井上工具 ラバーヘラ

                    井上工具 ラバーヘラ

                      下地用ヘラ 鋼 300132

                      下地用ヘラ 鋼 300132

                        井上工具 コーキング継ぎ目ヘラ

                        井上工具 コーキング継ぎ目ヘラ

                          柄付きゴムヘラ 460・461・462

                          柄付きゴムヘラ 460・461・462

                            メーカー ヨトリヤマ SK-11 井上工具 SK-11 井上工具 SK-11 井上工具 井上工具 SK-11 井上工具 大塚刷毛製造 井上工具 ヨトリヤマ
                            通常価格 9,370円 110円 384円 248円 240円 90円 805円 186円 703円 1,539円 786円 208円 2,653円
                            通常出荷日 4日目   3日目   8日目   3日目   8日目   3日目   8日目   1日目~   3日目   8日目~   3日目   8日目   4日目~  
                            商品タイプ スクレーパー パテベラ スクレーパー スクレーパー コーキングへら その他 スクレーパー 樹脂柄へら その他 樹脂柄へら パテベラ コーキングへら パテベラ
                            材質(刃) 樹脂 - 樹脂 - ゴム - - 樹脂 - 樹脂 - -
                            内容量 1箱(20枚) - - - - - - - - - - - 1パック(3個)

                            ヘラスクレッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            550
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            9,370円

                            ( 10,307円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            70-

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました