(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミキシングバー・攪はん棒・相棒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:540A
ミキシングバー・攪はん棒・相棒【10~20個入り】 ミキシングバー・カクハンボウ・アイボウ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,568円
税込単価
1,725円

容量に併せた塗料の攪拌作業向けかき混ぜ棒。【特長】・攪はん棒には対比目盛付き。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
    樹脂

Loading...

ミキシングバー・攪はん棒・相棒の特長

製品画像と対応表

製品画像と対応表

仕様

  • 撹はん棒は対比目盛付き
  • 先丸:10:1/4:1
  • 先角:10:1
  • ミキシングバー、相棒は目盛なし
  • 材質:ポリプロピレン
品番品名1セット内容(袋)
541Sミキシングバー(小)20本
541ミキシングバー
541Yミキシングバー(穴あき)
540攪はん棒先角×10本、先丸×10本
540A攪はん棒(先角)先角のみ20本
540B攪はん棒(先丸)先丸のみ20本
540K攪はん棒(穴あき)先丸のみ20本
542相棒10本
 
商品情報を表示

540A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
全長(mm)
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

540A

撹はん棒(先角)
315
先角のみ20本
1セット(20本)

1パック

20個入り

1,568( 1,725円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

容量に併せた塗料の攪拌作業向けかき混ぜ棒。
【特長】
・攪はん棒には対比目盛付き。
・相棒は、大容量でも攪拌しやすい穴あきタイプ。
【用途】
・塗料の撹拌作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミキシングバー・攪はん棒・相棒の型番540Aのページです。
型番540Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミキシングバー・攪はん棒・相棒

ミキシングバー・攪はん棒・相棒

    ホワイトヘラ

    ホワイトヘラ

      井上工具 補修接着剤用ヘラ

      井上工具 補修接着剤用ヘラ

        パレット

        パレット

          井上工具 補修ヘラ

          井上工具 補修ヘラ

            柄付きゴムベラ

            柄付きゴムベラ

              井上工具 攪拌ヘラ

              井上工具 攪拌ヘラ

                柄付きゴムヘラ 460・461・462

                柄付きゴムヘラ 460・461・462

                  スクレーパー NO.9105

                  スクレーパー NO.9105

                    柄付きゴムヘラ 自在

                    柄付きゴムヘラ 自在

                      ボンドヘラ

                      ボンドヘラ

                        KOWA 相棒415mm

                        KOWA 相棒415mm

                          金ヘラ

                          金ヘラ

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ 井上工具 コーワ 井上工具 好川産業 井上工具 ヨトリヤマ ANEX ヨトリヤマ ヨトリヤマ コーワ コーワ
                            通常価格 1,354円 7,104円 178円 756円 177円 399円 136円 2,653円 1,066円 8,690円 167円 237円 839円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目   1日目   8日目   3日目~   8日目   4日目~   6日目   4日目   4日目   1日目   2日目~  
                            商品タイプ その他 パテベラ スクレーパー 樹脂柄へら スクレーパー パテベラ 樹脂柄へら パテベラ スクレーパー パテベラ パテベラ - -
                            材質(刃) 樹脂 - ステンレス ステンレス ステンレス 樹脂 樹脂 - 硬鋼 - 樹脂 - ステンレス

                            ミキシングバー・攪はん棒・相棒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            540
                            540B
                            540K
                            541
                            541S
                            541Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 全長
                            (mm)
                            セット内容 内容量

                            1,734円

                            ( 1,907円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            撹はん棒315先角×10本、先丸×10本1セット(20本)

                            1,734円

                            ( 1,907円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            撹はん棒(先丸)315先丸のみ20本1セット(20本)

                            1,684円

                            ( 1,852円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            撹はん棒(穴あき)315先丸のみ20本1セット(20本)

                            1,354円

                            ( 1,489円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ミキシングバー22520本1袋(20本)

                            1,469円

                            ( 1,616円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            ミキシングバー(小)20520本1袋(20本)

                            1,541円

                            ( 1,695円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            ミキシングバー(穴あき)22520本1袋(20本)

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました