(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スキージー 90~900mm
  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引

スキージー 90~900mm (レビュー)

通常価格(税別)
1,880円 ~ 12,928円  特別価格 
税込価格
2,068円 ~ 14,221円  特別価格 
通常出荷日
4日目~
床防水材の引き伸ばしやスクリーン印刷に適したスキージー。
【特長】
・スクリーンの大きさに合わせてスキージーを切って使用可能。
【用途】
・床防水材の引き延ばしや、シルクスクリーン印刷等に。

スキージー 90~900mmのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    シルクスクリーンの印刷に
    評価 5.0満足度:5.02019/07/24
    版を使ってインクを伸ばすために利用しています。以前から使用していて、商品が気に入っているのでリピートで購入しています。耐久性や性能面も全く問題なく使っています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スキージー 90~900mm

スキージー 90~900mm

    39x165mm スクレーパー

    39x165mm スクレーパー

      ならしへらゴム付FNBシリーズ

      ならしへらゴム付FNBシリーズ

        128mm 木柄ヘラ

        128mm 木柄ヘラ

          スクレーパー替刃(10・50・100枚)

          スクレーパー替刃(10・50・100枚)

            43mm 革たち(替刃付)

            43mm 革たち(替刃付)

              90mm/1070mm スクレーパー(2本組)

              90mm/1070mm スクレーパー(2本組)

                ステンスクレーパーP型 42

                ステンスクレーパーP型 42

                  ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

                  ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

                    スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

                    スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

                      ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

                      ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

                        井上工具 クロスヘラセット

                        井上工具 クロスヘラセット

                          ハード・パテベラ(ステンレス製)

                          ハード・パテベラ(ステンレス製)

                            メーカー ヨトリヤマ エスコ SK-11 エスコ エスコ エスコ エスコ SK-11 SK-11 エスコ SK-11 井上工具 エスコ
                            通常価格 1,880円 2,080円 470円 5,770円 490円 1,179円 6,121円 659円 704円 3,500円 793円 805円 770円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 スクレーパー パテベラ スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー パテベラ
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。