(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトヘラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:467
ホワイトヘラ【1~12個入り】 ホワイトヘラ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,104円
税込単価
7,814円

多様なRに対応したパテ塗り向けシリコンゴムヘラ。【特長】・シリコンゴムを使用し...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

寸法図

寸法図

(単位:mm)

  • AZ-1、AZ-2:1枚で2種の幅が使えて経済的。両側角に小さく丸みを付ける事でパテ面を角でこすってスジを付ける事がない。
  • D-120:直線面と反対側の緩いRで通常のドア等の緩い曲面にパテ付けする際、順序よくヘラ枕(パテ付け後、波状に山が細かく残る事)を付ける事により厚盛りが可能。
  • M、L:大小2つのRと角だし用の角部分と2辺の平面があるのであらゆる部分にフィットする。

単品

品番467A467B467C467D467E
品名AZ-1AZ-2D-120ML

セット

品番467
品名ホワイトヘラ5点セット
商品情報を表示

467 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
詳細タイプ
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

467

-
ホワイトヘラ5点セット
467A、467B、467C、467D、467E
1セット(5個)

1個

7,104( 7,814円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多様なRに対応したパテ塗り向けシリコンゴムヘラ。
【特長】
・シリコンゴムを使用しているのでヘラに付いたパテや塗料が簡単に取れる。
・主原料:シリコンゴム。
【用途】
・パテ盛り作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホワイトヘラの型番467のページです。
型番467に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトヘラ

ホワイトヘラ

    スクレーパー(直・曲/ステンレス製)

    スクレーパー(直・曲/ステンレス製)

      76mm マルチツール(ステンレス製)

      76mm マルチツール(ステンレス製)

        75mm スクレーパー(ステンレス製)

        75mm スクレーパー(ステンレス製)

          サッシヘラ

          サッシヘラ

            218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

            218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

              3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)

              3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)

                スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

                スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

                  128mm 木柄ヘラ

                  128mm 木柄ヘラ

                    メーカー ヨトリヤマ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 7,104円 1,240円 2,450円 2,350円 835円 890円 5,780円 1,930円 5,770円
                    通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ パテベラ スクレーパー ハンマーへら スクレーパー その他 パテベラ スクレーパー スクレーパー スクレーパー

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 材質は何ですか?
                    A
                    シリコンゴムjになります。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    467A
                    467B
                    467C
                    467D
                    467E
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    刃幅
                    (mm)
                    詳細タイプ セット内容 内容量

                    12,002円

                    ( 13,202円 )

                    12個入り

                    1パック あり

                    4日目

                    50AZ-1-1パック(12個)

                    16,333円

                    ( 17,966円 )

                    12個入り

                    1パック あり

                    4日目

                    100AZ-2-1パック(12個)

                    27,600円

                    ( 30,360円 )

                    12個入り

                    1パック あり

                    4日目

                    152D-120-1パック(12個)

                    19,374円

                    ( 21,311円 )

                    12個入り

                    1パック あり

                    4日目

                    100M-1パック(12個)

                    19,374円

                    ( 21,311円 )

                    12個入り

                    1パック あり

                    4日目

                    136L-1パック(12個)

                    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました