(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤブリック 朝日虎印

ダイヤブリック 朝日虎印

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
975円
税込単価
1,073円

【特長】・修正用トイシです。【用途】・研削砥石の修正に使用します。

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    24
  • 砥材:
    C
  • 長さ(mm):
    150
  • 幅(mm):
    50
  • 厚み(mm):
    25
  • 重量(g):
    420

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

DB1505025 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB1505025

1個

975( 1,073円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・修正用トイシです。
【用途】
・研削砥石の修正に使用します。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番用途
DB1505025研削砥石の修正

DB1505025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤブリック 朝日虎印の型番DB1505025のページです。
型番DB1505025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤブリック 朝日虎印

ダイヤブリック 朝日虎印

    砥石ドレッサ ハンディータイプ・スティックタイプ

    砥石ドレッサ ハンディータイプ・スティックタイプ

      ホワイトストン

      ホワイトストン

        ドレッシングストーン

        ドレッシングストーン

          スティック砥石ドレッサー

          スティック砥石ドレッサー

            砥石ドレッサ

            砥石ドレッサ

              ドレッサー砥石  ダイヤ&CBNホイール用

              ドレッサー砥石  ダイヤ&CBNホイール用

                成形用砥石ドレッサー

                成形用砥石ドレッサー

                  電着ダイヤモンドドレッサー

                  電着ダイヤモンドドレッサー

                    ドーナツドレッサ(平面研削盤用)

                    ドーナツドレッサ(平面研削盤用)

                      ダイヤブロックドレッサ

                      ダイヤブロックドレッサ

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ・スタブ/テーパネックタイプ

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ・スタブ/テーパネックタイプ

                          XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/スタブタイプ

                          XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/スタブタイプ

                            メーカー サンタイガー ナカニシ ノリタケ DREMEL ミニター ナカニシ ミスミ ミニター ミニター 岡崎精工 ナカニシ ミスミ ミスミ
                            通常価格 975円 1,000円 1,678円 650円 1,376円 1,800円 2,900円 2,481円 5,877円 8,827円 26,000円 6,470円 3,080円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            粒度(#) 24 - - - - 80 - 60 - - 120 - -
                            砥材 C - WA - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 150 - 104 25.4 150 75 - 120 - - 115 - -
                            幅(mm) 50 - 30 - 15 25 - 50 - - 30 - -
                            厚み(mm) 25 - 25 - 15 8 - - - - 15 - -

                            ダイヤブリック 朝日虎印のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            砥石修正に
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/23
                            両頭グラインダー砥石の修正用に。
                            価格も状態も問題なく、やっと見つけたって感じでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グライダー砥石修正
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/19
                            削れ、コスパとも良いです。
                            専用ケース付があれば★5個です。 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドレッシングストーン・ダイヤブリックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました