(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柄付きゴムヘラ 自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

柄付きゴムヘラ 自在【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,690円 ~ 9,944円
税込価格
9,559円 ~ 10,938円

硬めのゴムと、手に馴染み易い木製持ち手、使いやすい角度に調整可能なゴムヘラ。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 刃幅(mm):
    128
  • 内容量:
    1パック(3個)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

柄付きゴムヘラ 自在の仕様

463、464寸法図

463、464寸法図

品番サイズ
463自在 128mm×195mm
464自在 128mm×410mm
  • 主原料:天然ゴム、スチレン-ブタジェンゴム、銅。
  • 柄:木製。
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
195(柄)
1パック(3個)

1パック

3個入り

8,690( 9,559円 )

4日目

410(柄)
1パック(3個)

1パック

3個入り

9,944( 10,938円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

硬めのゴムと、手に馴染み易い木製持ち手、使いやすい角度に調整可能なゴムヘラ。
【特長】
・手に馴染み易い木製持ち手。
・金具を調正する事でヘラの角度を0~90度に調整可能。
【用途】
・接着剤の塗布や広範囲のパテ付け、塗料缶に付着した塗料のシゴキ作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

柄付きゴムヘラ 自在

柄付きゴムヘラ 自在

    柄付きゴムヘラ 460・461・462

    柄付きゴムヘラ 460・461・462

      柄付きゴムベラ

      柄付きゴムベラ

        ホワイトヘラ

        ホワイトヘラ

          井上工具 コーキングチューブヘラ

          井上工具 コーキングチューブヘラ

            コーキング落としヘラ 仕上用

            コーキング落としヘラ 仕上用

              ボンドヘラ

              ボンドヘラ

                ハンマー付皮すき

                ハンマー付皮すき

                  シリコンコーキングヘラ コーナー用

                  シリコンコーキングヘラ コーナー用

                    コーキングヘラ 20mm

                    コーキングヘラ 20mm

                      PCポリベラボンド用

                      PCポリベラボンド用

                        プラスチックヘラ 紫 12221~12226

                        プラスチックヘラ 紫 12221~12226

                          井上工具 コーキングヘラ Cセット

                          井上工具 コーキングヘラ Cセット

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ 好川産業 ヨトリヤマ 井上工具 ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ハンディ・クラウン SK-11 SK-11 アサヒペン 井上工具 井上工具
                            通常価格 8,690円 2,653円 399円 7,104円 240円 276円 167円 664円 397円 158円 235円 66円 682円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   3日目~   4日目   8日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   8日目~   8日目  
                            商品タイプ パテベラ パテベラ パテベラ パテベラ コーキングへら コーキングへら パテベラ その他 コーキングへら コーキングへら その他 樹脂柄へら コーキングへら
                            刃幅(mm) 128 - - - 22 - 150 - - - - - -
                            内容量 1パック(3個) 1パック(3個) - - - - - - - - - - -

                            柄付きゴムヘラ 自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何ですか?
                            A
                            ゴム部:天然ゴムとスチレン-ブタジェンゴムの配合物、柄:木、留め具:銅になります。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました