(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柄付きゴムヘラ 460・461・462

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:461
柄付きゴムヘラ 460・461・462【3個入り】 エツキゴムヘラ 460・461・462

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,264円
税込単価
3,590円

硬めのゴムと、手に馴染み易い木製持ち手のゴムヘラ。【特長】・手に馴染み易い木製...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 内容量:
    1パック(3個)

Loading...

製品仕様

460、461、462寸法図

460、461、462寸法図

(単位:mm)

品番サイズ
46097mm
461128mm
462157mm
  • 主原料:天然ゴム、スチレン-ブタジェンゴム。
  • 柄:木製。
商品情報を表示

461 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

461

128
1パック(3個)

1パック

3個入り

3,264( 3,590円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

硬めのゴムと、手に馴染み易い木製持ち手のゴムヘラ。
【特長】
・手に馴染み易い木製持ち手。
・硬めのゴムですが力を加えるとしなる。
【用途】
・接着剤の塗布や広範囲のパテ付け、塗料缶に付着した塗料のシゴキ作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

柄付きゴムヘラ 460・461・462の型番461のページです。
型番461に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

柄付きゴムヘラ 460・461・462

柄付きゴムヘラ 460・461・462

    柄付きゴムベラ

    柄付きゴムベラ

      塗れるはがせるパテベラ

      塗れるはがせるパテベラ

        ホワイトヘラ

        ホワイトヘラ

          プラスチックヘラ 紫 12221~12226

          プラスチックヘラ 紫 12221~12226

            井上工具 ラバーヘラ

            井上工具 ラバーヘラ

              井上工具 補修ヘラ

              井上工具 補修ヘラ

                フッ素加工パテベラ ハガネ

                フッ素加工パテベラ ハガネ

                  井上工具 コーキングチューブヘラ

                  井上工具 コーキングチューブヘラ

                    木柄金ベラ

                    木柄金ベラ

                      柄付きゴムヘラ 自在

                      柄付きゴムヘラ 自在

                        プラスチックヘラ

                        プラスチックヘラ

                          下地用パテベラステンレス

                          下地用パテベラステンレス

                            メーカー ヨトリヤマ 好川産業 SK-11 ヨトリヤマ 井上工具 井上工具 井上工具 SK-11 井上工具 ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ヨトリヤマ SK-11
                            通常価格 2,653円 399円 110円 7,104円 66円 1,539円 177円 1,279円 240円 468円 8,690円 2,471円 547円
                            通常出荷日 4日目~   3日目~   3日目   4日目   8日目~   8日目~   8日目   3日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ パテベラ パテベラ パテベラ パテベラ 樹脂柄へら 樹脂柄へら スクレーパー パテベラ コーキングへら パテベラ パテベラ 樹脂柄へら パテベラ
                            内容量 1パック(3個) - - - - - - - - - 1パック(3個) 1箱(20枚) -

                            柄付きゴムヘラ 460・461・462のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ゴムの材質は何ですか?
                            A
                            天然ゴムとスチレン-ブタジェンゴムを配合したものになります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            460
                            462
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            内容量

                            2,653円

                            ( 2,918円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            97-

                            4,202円

                            ( 4,622円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            157-

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました