(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デスクマット 軟質(塩化ビニル) 非転写 下敷き付 1387×687 マ-447M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デスクマット 軟質(塩化ビニル) 非転写 下敷き付 1387×687 マ-447M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,232円
税込単価
14,555円

【特長】・上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくい...

詳細情報を確認する

型番

マ-447M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

マ-447M

1個

13,232( 14,555円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。
・グレー色の下敷きが付属しています。
・条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
・コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
・デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
・感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
・表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
・ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
・天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
【商品仕様】
・JANコード:4901480429755

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デスクマット 軟質(塩化ビニル) 非転写 下敷き付 1387×687 マ-447Mの型番マ-447Mのページです。
型番マ-447Mに関する仕様情報を記載しております。

デスクマット 軟質(塩化ビニル) 非転写 下敷き付 1387×687 マ-447Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました