(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

図面ファイル カラー合紙 A2 2ツ折 青 セ-F7NB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

図面ファイル カラー合紙 A2 2ツ折 青 セ-F7NB

通常単価(税別)
2,346円
税込単価
2,581円

【特長】・カラー合紙製の図面ファイルです。・ワンタッチ開閉式で図面の出し入れが...

詳細情報を確認する

型番

セ-F7NB 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

セ-F7NB

1個

2,346( 2,581円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラー合紙製の図面ファイルです。
・ワンタッチ開閉式で図面の出し入れが簡単に出来ます。
・背(シール)にタイトルを記入できます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480782010

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

図面ファイル カラー合紙 A2 2ツ折 青 セ-F7NBの型番セ-F7NBのページです。
型番セ-F7NBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

図面ファイル カラー合紙 A2 2ツ折 青 セ-F7NB

図面ファイル カラー合紙 A2 2ツ折 青 セ-F7NB

    図面ファイル カラー合紙タイプ A1 3つ折り セ-F6NB

    図面ファイル カラー合紙タイプ A1 3つ折り セ-F6NB

      メーカー コクヨ コクヨ
      通常価格 2,346円 3,609円
      通常出荷日 5日目   5日目  

      図面ファイル カラー合紙 A2 2ツ折 青 セ-F7NBのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました