(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量アルミフレーム B1サイズ(1030X728)用 シルバー カ-ALRB1C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量アルミフレーム B1サイズ(1030X728)用 シルバー カ-ALRB1C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,404円
税込単価
7,044円

【特長】・裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。・イラスト、ポスターな...

詳細情報を確認する

型番

カ-ALRB1C 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

カ-ALRB1C

1個

6,404( 7,044円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
・イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
・表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
・タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
【商品仕様】
・JANコード:4901480274492
・セット用紙寸法:1030・728
・フレーム外寸法:1050・748
・フレーム内寸法:1021・719

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量アルミフレーム B1サイズ(1030X728)用 シルバー カ-ALRB1Cの型番カ-ALRB1Cのページです。
型番カ-ALRB1Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量アルミフレーム B1サイズ(1030X728)用 シルバー カ-ALRB1C

軽量アルミフレーム B1サイズ(1030X728)用 シルバー カ-ALRB1C

    エコイレパネ B2 シルバー

    エコイレパネ B2 シルバー

      マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製)  2kg

      マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製) 2kg

        ナイキ 吊掛黒板 BBL-1121T

        ナイキ 吊掛黒板 BBL-1121T

          マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製)  1.5kg

          マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製) 1.5kg

            エコイレパネ A2 シルバー

            エコイレパネ A2 シルバー

              壁掛ホーローホワイトボード 1210×910 無地

              壁掛ホーローホワイトボード 1210×910 無地

                エコイレパネ B0 シルバー

                エコイレパネ B0 シルバー

                  メーカー コクヨ アルテ クラウン ナイキ クラウン アルテ 馬印 アルテ
                  通常価格 6,404円 2,120円 9,949円 17,052円 9,156円 1,713円 17,369円 9,887円
                  通常出荷日 7日目   1日目   1日目   18日目   9日目   1日目   1日目   9日目  

                  軽量アルミフレーム B1サイズ(1030X728)用 シルバー カ-ALRB1Cのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました