(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

額縁 天然ヒノキ 賞状A4 カ-253

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

額縁 天然ヒノキ 賞状A4 カ-253

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,331円
税込単価
2,564円

【特長】・天然ヒノキを使用。ヒノキ独特の風合いが高級感を伝える額縁です。・不要...

詳細情報を確認する

型番

カ-253 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

カ-253

1個

2,331( 2,564円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ヒノキを使用。ヒノキ独特の風合いが高級感を伝える額縁です。
・不要になったヒノキの端材を使用し、環境に配慮した商品です。
・個装箱(紙製)入り。
・タテ・ヨコどちらの向きでも使用可能。
【商品仕様】
・JANコード:4901480177328
・セット用紙寸法:306・215
・フレーム外寸法:349・258
・フレーム内寸法:295・204

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

額縁 天然ヒノキ 賞状A4 カ-253の型番カ-253のページです。
型番カ-253に関する仕様情報を記載しております。

額縁 天然ヒノキ 賞状A4 カ-253のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました