(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IDカードホルダー IDeo

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IDカードホルダー IDeo

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,300円
税込価格
2,530円

【特長】・柔らかな曲線を描くフォルムが特長のスタイリッシュなIDカードホルダー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吊り下げ式
  • カード寸法:
    54・86
  • ネックストラップ:
    Φ3mm×長さ約90cm
  • リールひもの長さ:
    最長約50cm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
本体色
本体色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
4901480227160

1個

2,300( 2,530円 )

5日目

ブルー
水色
4901480227153

1個

2,300( 2,530円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかな曲線を描くフォルムが特長のスタイリッシュなIDカードホルダーです
・非接触ICカードに最適な伸縮自在のリールが付いた一体型タイプ。リールはケースが裏返りにくいパーツ形状を採用しています
・IDカードを2枚収容可能。表示面が裏返りにくいパーツ形状
・大切なIDカードを傷や汚れから守るハードケース仕様。ケースはリールから外れない設計になっているので、脱落の心配がありません
・ストラップは、直径3mmとスリムでシンプルなデザインを採用しました
・事故防止パーツ付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IDカードホルダー IDeo

IDカードホルダー IDeo

    IDカードホルダー IDeo ネイビー NM-R390B

    IDカードホルダー IDeo ネイビー NM-R390B

      メーカー コクヨ コクヨ
      通常価格 2,300円 2,300円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      商品タイプ 吊り下げ式 -
      カード寸法 54・86 -
      ネックストラップ Φ3mm×長さ約90cm -
      リールひもの長さ 最長約50cm -

      IDカードホルダー IDeoのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      名札カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました