(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーボックス KEYSYS シリンダー キーホルダー32個付 KFB-L32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キーボックス KEYSYS シリンダー キーホルダー32個付 KFB-L32

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,178円
税込単価
25,496円

【特長】・卓上・壁掛けどちらでも使用可能な2WAYタイプです。・右手・左手どち...

詳細情報を確認する

型番

KFB-L32 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KFB-L32

1個

23,178( 25,496円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上・壁掛けどちらでも使用可能な2WAYタイプです。
・右手・左手どちらでもつかみやすいハンドル設計です。
・キーホルダーを取り外しやすく、鍵が脱落しにくいフック形状です。
・別売りのキーハンガー(KH-KS8)を使うことで、鍵の収容数を増やすことができます。
・収納効率に優れたコンパクトサイズで、省スペースでの保管が可能です。
・キーハンガーの見出し部分は差し替え可能。管理しやすく、掛け間違いも防ぎます。
・すべてのキーボックスには出し入れできる取っ手が付いており、持ち運びに便利です。
・差し替え可能な背見出しラベル付き。
【商品仕様】
・JANコード:4901480226637
・外寸法(W・D・H):317・89・310

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キーボックス KEYSYS シリンダー キーホルダー32個付 KFB-L32の型番KFB-L32のページです。
型番KFB-L32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーボックス KEYSYS シリンダー キーホルダー32個付 KFB-L32

キーボックス KEYSYS シリンダー キーホルダー32個付 KFB-L32

    指紋認証キーボックス 履歴機能付き

    指紋認証キーボックス 履歴機能付き

      68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26

      68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26

        443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)

        443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)

          エースキーボックス FI・F

          エースキーボックス FI・F

            暗証番号キーボックス KBTシリーズ

            暗証番号キーボックス KBTシリーズ

              キーハンガー

              キーハンガー

                キーボックス 60×45×150(H)mm

                キーボックス 60×45×150(H)mm

                  メーカー コクヨ キング工業 エスコ エスコ 杉田エース アズワン エスコ エスコ
                  通常価格 23,178円 190,722円 6,650円 38,053円 6,036円 29,656円 2,405円 9,780円
                  通常出荷日 5日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   10日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                  キーボックス KEYSYS シリンダー キーホルダー32個付 KFB-L32のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました