(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトボード ホーロー 月行事横罫 FB-32MWNC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホワイトボード ホーロー 月行事横罫 FB-32MWNC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,241円
税込単価
18,965円

【特長】・ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。...

詳細情報を確認する

型番

FB-32MWNC 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB-32MWNC

1個

17,241( 18,965円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。
・新開発の平滑度が高いホーロー板面を採用しました。
・従来のホーロータイプのホワイトボードに比べ、約30%軽量化しました。壁への取り付け作業がより楽になりました。
・保護カバーが付いたコンパクトな形状の粉受け。
・位置あわせが簡単な吊下げ金具は、水平にしやすく前から見えない構造のため、スッキリと設置できます。
・板面/ホーロー
・板面芯材/ペーパーコア
・罫線色/ダークグレー

【商品仕様】
・JANコード:4901480446622
・外寸法(W・D・H):600・66・909
・有効板面寸法(W・H):578・874

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボード ホーロー 月行事横罫 FB-32MWNCの型番FB-32MWNCのページです。
型番FB-32MWNCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトボード ホーロー 月行事横罫 FB-32MWNC

ホワイトボード ホーロー 月行事横罫 FB-32MWNC

    ホワイトボード ホーロー 無地 FB-23WNC

    ホワイトボード ホーロー 無地 FB-23WNC

      メーカー コクヨ コクヨ
      通常価格 17,241円 17,769円
      通常出荷日 5日目   5日目  

      ホワイトボード ホーロー 月行事横罫 FB-32MWNCのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました