(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モニタシェルフ ライトグレー EAS-DSF6001NM

モニタシェルフ ライトグレー EAS-DSF6001NM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,629円
税込単価
24,892円

【特長】・モニタとキーボードをすっきり収納し、効率よく作業できます。 ・設置す...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他

型番

EAS-DSF6001NM 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EAS-DSF6001NM

1個

22,629( 24,892円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モニタとキーボードをすっきり収納し、効率よく作業できます。
・設置する面の段差に合わせて調節可能なアジャスター付きです。
・棚板の高さは使用状況に応じて25mmピッチで高さ調節が可能です。また、棚板は誤って抜けることを防ぐストッパーが付いた安全設計です。
・支柱の後ろにはコードクリップ、背板の後ろには配線の余長コードを収納できるスペースがあるので、OA機器などの配線を美しくまとめることができます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480016986
・外寸法(W・D・H):636・349・640

EAS-DSF6001NMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モニタシェルフ ライトグレー EAS-DSF6001NMの型番EAS-DSF6001NMのページです。
型番EAS-DSF6001NMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モニタシェルフ ライトグレー EAS-DSF6001NM

モニタシェルフ ライトグレー EAS-DSF6001NM

    デスクシェルフ W800 ライトグレー EAS-DSF8004NM

    デスクシェルフ W800 ライトグレー EAS-DSF8004NM

      デスクシェルフ ライトグレー EAS-DSF6004NM

      デスクシェルフ ライトグレー EAS-DSF6004NM

        片袖デスク XED

        片袖デスク XED

          両袖デスク XED

          両袖デスク XED

            マイデスク ナチュラル木目

            マイデスク ナチュラル木目

              片袖デスク(高さ740mm)

              片袖デスク(高さ740mm)

                片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

                片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

                  脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

                  脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

                    脇デスク 間口(mm) 400

                    脇デスク 間口(mm) 400

                      平デスク XED

                      平デスク XED

                        両袖デスク (旧JISタイプ)

                        両袖デスク (旧JISタイプ)

                          脇デスク コードホールなし

                          脇デスク コードホールなし

                            メーカー コクヨ コクヨ コクヨ ナイキ ナイキ ナカバヤシ トヨスチール トヨスチール トヨスチール ナイキ ナイキ トヨスチール トヨスチール
                            通常価格 22,629円 26,914円 24,779円 61,393円 88,623円 11,830円 42,323円 42,323円 33,843円 42,246円 46,140円 77,063円 34,361円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目  
                            種類 その他 その他 その他 片袖 両袖 - 片袖 片袖 両袖

                            モニタシェルフ ライトグレー EAS-DSF6001NMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました