(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
紙めくり リング型 メクリン 20個入り M ピンク メク-521TP
  • 数量スライド割引

紙めくり リング型 メクリン 20個入り M ピンク メク-521TP (レビュー)

通常価格(税別)
751円
税込価格
826円
通常出荷日
5日目
【特長】
・柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
・S・M・L、3種類のサイズをご用意しました。
・ほかの作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリヤカラーです。
・長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480275215

紙めくり リング型 メクリン 20個入り M ピンク メク-521TPのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    定期的な交換忘れる保管管理適当な人向け指サック
    評価 5.0満足度:5.02022/09/09
    ゴム製品の指サックを何年も使い続け経年劣化で溶かした前科一犯の為
    現在はこちらを使用しております。
    劣化しても溶けずに色落ちするだけですので交換時期がわかりやすいです。
    ゴム製品と比べてしまうとめくりやすさは劣りますが十分めくれます。
    穴が開いている為蒸れにくいので長時間の作業もはかどります。オススメ。
    交換忘れない人はゴム製品、
    長期間使いたくて保管管理しっかりできる方はTPE製品の方が
    めくりやすくていいかもしれない。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    伝票集計作業に
    評価 5.0満足度:5.02021/03/31
    伝票集計や紙幣を数えたり、大量の紙をめくる際にすぐ指がかさかさになりめくれなくなるので、あると助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紙めくり リング型 メクリン 20個入り M ピンク メク-521TP

紙めくり リング型 メクリン 20個入り M ピンク メク-521TP

    紙めくり リング型 メクリン 20個入り S ピンク メク-520TP

    紙めくり リング型 メクリン 20個入り S ピンク メク-520TP

      紙めくり リング型 メクリン 20個入り S・M ミックス メク-501

      紙めくり リング型 メクリン 20個入り S・M ミックス メク-501

        リング型紙めくり S20個 透明ブルー メク-520TB

        リング型紙めくり S20個 透明ブルー メク-520TB

          紙めくり リング型 メクリン 20個入り M・L ミックス メク-512

          紙めくり リング型 メクリン 20個入り M・L ミックス メク-512

            リング型紙めくり メクリン L ブルー 20個 メク-522TB

            リング型紙めくり メクリン L ブルー 20個 メク-522TB

              紙めくり リング型 メクリン 50個入 M ブルー メク-5021TB

              紙めくり リング型 メクリン 50個入 M ブルー メク-5021TB

                紙めくり リング型 メクリン 5個入り L ブルー メク-P22B

                紙めくり リング型 メクリン 5個入り L ブルー メク-P22B

                  紙めくり リング型 メクリン 5個入り M ピンク メク-P21P

                  紙めくり リング型 メクリン 5個入り M ピンク メク-P21P

                    紙めくり リング型 メクリン 5個入り L ピンク メク-P22P

                    紙めくり リング型 メクリン 5個入り L ピンク メク-P22P

                      紙めくり リング型 メクリン 5個入り S ピンク メク-P20P

                      紙めくり リング型 メクリン 5個入り S ピンク メク-P20P

                        作業用指サック

                        作業用指サック

                          指サック(超柔軟型/3個)

                          指サック(超柔軟型/3個)

                            メーカー コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ アズワン エスコ
                            通常価格 751円 733円 999円 724円 741円 998円 2,114円 294円 294円 218円 294円 3,358円 380円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。