(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紙めくり 指サック 小 オレンジ 15mm 12本入 メク-1B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

紙めくり 指サック 小 オレンジ 15mm 12本入 メク-1B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,019円
税込単価
1,121円

【特長】・指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。・...

詳細情報を確認する

型番

メク-1B 解除

Loading...

製品特長・仕様

紙めくり 指サック 小 オレンジ 15mm 12本入 メク-1B 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

メク-1B

5個

1,019( 1,121円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。
・特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480424309

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

紙めくり 指サック 小 オレンジ 15mm 12本入 メク-1Bの型番メク-1Bのページです。
型番メク-1Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紙めくり 指サック 小 オレンジ 15mm 12本入 メク-1B

紙めくり 指サック 小 オレンジ 15mm 12本入 メク-1B

    紙めくり 指サック 中 オレンジ 18mm 12本 メク-2B

    紙めくり 指サック 中 オレンジ 18mm 12本 メク-2B

      紙めくり 指サック 大 オレンジ 21mm 12本入 メク-3B

      紙めくり 指サック 大 オレンジ 21mm 12本入 メク-3B

        指サック PE

        指サック PE

          指サック・スポア

          指サック・スポア

            パール薄指サック 特大

            パール薄指サック 特大

              サントウ指サック(抗菌)

              サントウ指サック(抗菌)

                作業用指サック

                作業用指サック

                  ナナコ指サック 100本入

                  ナナコ指サック 100本入

                    指サック(綿)スリップレス30

                    指サック(綿)スリップレス30

                      指サック(パウダーフリー) M

                      指サック(パウダーフリー) M

                        指サック オレンジ KMシリーズ

                        指サック オレンジ KMシリーズ

                          指サック(パウダーフリー) L

                          指サック(パウダーフリー) L

                            メーカー コクヨ コクヨ コクヨ 東京硝子器械 アズワン 船堀ゴム ハナキゴム アズワン コクゴ アズワン ケニス プラス ケニス
                            通常価格 1,019円 930円 930円 2,360円 3,101円 3,159円 3,681円 3,358円 1,100円 3,006円 3,130円 305円 3,244円
                            通常出荷日 2日目   1日目   5日目   6日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  

                            紙めくり 指サック 小 オレンジ 15mm 12本入 メク-1Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました