(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,264円
税込単価
2,490円

【特長】・丈夫でしなやか、自然な風合いの良さで、生活雑貨作りやギフトラッピング...

詳細情報を確認する

型番

ホヒ-35W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ホヒ-35W

5個

2,264( 2,490円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫でしなやか、自然な風合いの良さで、生活雑貨作りやギフトラッピングにも最適なホビー向けの麻ひもです。
・480m巻き(約750g)は、編み物なら大きめバッグの制作におすすめサイズです。
・巻き長さ/480m
・ひもの太さ/直径2mm
・色/ナチュラルホワイト
・材質/黄麻100%
・巻き方法/チーズ巻き
【商品仕様】
・JANコード:4901480293806

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35Wの型番ホヒ-35Wのページです。
型番ホヒ-35Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35W

麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35W

    麻ひも 幅(mm) 1・2

    麻ひも 幅(mm) 1・2

      麻紐 きなり色 520m巻 チーズ巻き ホヒ-31

      麻紐 きなり色 520m巻 チーズ巻き ホヒ-31

        麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34W

        麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34W

          麻紐 チーズ巻き 160m ホヒ-34

          麻紐 チーズ巻き 160m ホヒ-34

            麻紐 きなり色 200m巻 チーズ巻き ホヒ-32

            麻紐 きなり色 200m巻 チーズ巻き ホヒ-32

              スマートPP玉巻ひも

              スマートPP玉巻ひも

                荷造り紐 PPコード

                荷造り紐 PPコード

                  PPテープ 長さ 150~1000m

                  PPテープ 長さ 150~1000m

                    紙バンド 30mタイプ

                    紙バンド 30mタイプ

                      ジョビー#282kg

                      ジョビー#282kg

                        PPテープ 400mタイプ

                        PPテープ 400mタイプ

                          PPよりひも 1.5mm×200m

                          PPよりひも 1.5mm×200m

                            メーカー コクヨ 宮島化学工業 コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ 宮島化学工業 ユタカメイク トラスコ中山 宮島化学工業 石本マオラン 宮島化学工業 ユタカメイク
                            通常価格 2,264円 452円 1,512円 846円 569円 660円 365円 1,750円 214円 1,308円 1,686円 344円 417円
                            通常出荷日 5日目   3日目~   5日目   5日目   5日目   9日目   3日目   9日目   1日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました