(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

麻紐 きなり色 520m巻 チーズ巻き ホヒ-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

麻紐 きなり色 520m巻 チーズ巻き ホヒ-31

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,512円
税込単価
1,663円

【特長】・荷物の梱包、古紙回収、植物の誘引などには、天然素材の麻ひもが最適です...

詳細情報を確認する

型番

ホヒ-31 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ホヒ-31

5個

1,512( 1,663円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の梱包、古紙回収、植物の誘引などには、天然素材の麻ひもが最適です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480455396
・巻き長さ:520m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

麻紐 きなり色 520m巻 チーズ巻き ホヒ-31の型番ホヒ-31のページです。
型番ホヒ-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

麻紐 きなり色 520m巻 チーズ巻き ホヒ-31

麻紐 きなり色 520m巻 チーズ巻き ホヒ-31

    麻紐 きなり色 200m巻 チーズ巻き ホヒ-32

    麻紐 きなり色 200m巻 チーズ巻き ホヒ-32

      麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35W

      麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35W

        ひまわり麻ひも

        ひまわり麻ひも

          麻ひも 幅(mm) 1・2

          麻ひも 幅(mm) 1・2

            6.0mmx200m PPロープ

            6.0mmx200m PPロープ

              麻紐 チーズ巻き 160m ホヒ-34

              麻紐 チーズ巻き 160m ホヒ-34

                アクリルカラー紐 (ボビン巻)

                アクリルカラー紐 (ボビン巻)

                  ジョビー#282kg

                  ジョビー#282kg

                    1.7mmx914m ポリひも

                    1.7mmx914m ポリひも

                      PPテープ玉

                      PPテープ玉

                        2本撚ロープミニ

                        2本撚ロープミニ

                          メーカー コクヨ コクヨ コクヨ 積水樹脂 宮島化学工業 エスコ コクヨ ユタカメイク 石本マオラン エスコ ユタカメイク 三友産業
                          通常価格 1,512円 660円 2,264円 290円 452円 2,222円 569円 6,901円 1,686円 2,297円 520円 467円
                          通常出荷日 5日目   9日目   5日目   1日目   3日目~   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   9日目  

                          麻紐 きなり色 520m巻 チーズ巻き ホヒ-31のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました