(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シールはがし 強力タイプ ヘラ付 TW-P200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シールはがし 強力タイプ ヘラ付 TW-P200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
841円
税込単価
925円

【特長】・両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW-P200

2個

841( 925円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480814094

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールはがし 強力タイプ ヘラ付 TW-P200の型番TW-P200のページです。
型番TW-P200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールはがし 強力タイプ ヘラ付 TW-P200

シールはがし 強力タイプ ヘラ付 TW-P200

    シールはがしスプレー式50ml

    シールはがしスプレー式50ml

      らくがき消し TW-210

      らくがき消し TW-210

        テープクリーナー

        テープクリーナー

          塗膜はく離剤 ネオリバースプレー

          塗膜はく離剤 ネオリバースプレー

            ラベルハガシ TC-RH200

            ラベルハガシ TC-RH200

              らくがき消し 180ml TW-212

              らくがき消し 180ml TW-212

                クリーナー20 330ml

                クリーナー20 330ml

                  強力粘着剤はがし

                  強力粘着剤はがし

                    ラベルはがし 風神 速乾性

                    ラベルはがし 風神 速乾性

                      LOCTITE 両面テープはがし

                      LOCTITE 両面テープはがし

                        LOCTITE らくがき消し

                        LOCTITE らくがき消し

                          ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

                          ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

                            メーカー コクヨ コクヨ コクヨ ロックペイント 三彩化工 トラスコ中山 コクヨ スリーエムジャパン アズワン エーゼット ヘンケル ヘンケル ニチバン
                            通常価格 841円 850円 750円 1,975円 1,930円 671円 1,431円 1,878円 960円 600円 651円 561円 732円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   2日目  

                            シールはがし 強力タイプ ヘラ付 TW-P200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました