(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
テープカッター カルカット 2連タイプ
  • 数量スライド割引

テープカッター カルカット 2連タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
2,510円
税込価格
2,761円
通常出荷日
5日目
【特長】
・お店の名入れテープと透明テープ、またはマスキングテープと透明テープなど、2種類のテープが省スペースで使えます。
・カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(当社比)
・切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
・刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
・刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
・従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて、経済的です。
・リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
・リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
・大巻きテープは幅24mm、外径φ114mmまでのテープが使用できます。
・小巻きテープは幅19mm、外径φ60mmまでのテープが使用できます。
・※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。
・※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
【商品仕様】
・外寸法 W・D・H:85・200・96

テープカッター カルカット 2連タイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場の生産ラインで使用しています
    評価 5.0満足度:5.02019/07/24
    作業ラインで製品を加工する上で、色々な色(赤、黄色、青など)のテープを使う時に使用しています。一色一台では、大変なので合理性を考えて購入しました。2連タイプになっているので使いやすく重宝しています。耐久性は破損もなく頑丈です。切り口は悪くないですが、これ以上良くなることもないと思います。3連タイプがあったら購入しているかもしれません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープカッター カルカット 2連タイプ

テープカッター カルカット 2連タイプ

    テープカッター タブメーカー(TM)

    テープカッター タブメーカー(TM)

      直線美(TM) for Business

      直線美(TM) for Business

        テープカッター 直線美 for Business

        テープカッター 直線美 for Business

          ペアカッター

          ペアカッター

            ジャンボカッター

            ジャンボカッター

              テープカッター 直線美(TM) 大巻用

              テープカッター 直線美(TM) 大巻用

                スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

                スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

                  3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

                  3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

                    テープカッター TC-101E

                    テープカッター TC-101E

                      50mm用 ラベルディスペンサー

                      50mm用 ラベルディスペンサー

                        TRUSCO テープカッター 大型

                        TRUSCO テープカッター 大型

                          メーカー コクヨ ニチバン ニチバン ニチバン オープン工業 オープン工業 ニチバン アズワン スリーエムジャパン プラス エスコ トラスコ中山
                          通常価格 2,510円 2,145円 927円 1,064円 3,200円 5,959円 2,250円 8,430円 5,255円 723円 3,430円 5,297円
                          通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。